Menü Arama

Kalın Kapılar için Çeyrek Tur Sürgüler - Kelebek Topuz

Stokta

Quarter Turn Latches with Wing Knobs are available with an extra long housing. These are ideal for sound-proof or isolated doors and are supplied with a rubber gasket for additional sealing properties. They are available in both Chrome Plated and Black Coated Die-cast Zinc and in an array of grip ranges

Series Code :SR5523

Seri Kodu: SR5523

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Hazne Yüksekliği Kavrama Uzunluğu Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı Satın Al
175,6341 TL - 273,2083 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
43.0 mm
40.0 mm
43.0 mm
30.0 mm
49 Stokta
48.0 mm
50.0 mm
48.0 mm
40.0 mm
420 Stokta
60.0 mm
60.0 mm
63.0 mm
50.0 mm
209,2105 TL - 325,4384 TL 48 Stokta
58.0 mm
60.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
2508 Stokta
38.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
30.0 mm
104 Stokta
38.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
48.0 mm
50.0 mm
48.0 mm
40.0 mm
19 Stokta
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
30.0 mm
5 Stokta
33.0 mm
30.0 mm
33.0 mm
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
47 Stokta
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
900 Stokta
28.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
20.0 mm
976 Stokta
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
30.0 mm
42 Stokta
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
306 Stokta
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
179,1894 TL - 278,7389 TL 26 Stokta
63.0 mm
60.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
50 Stokta
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
136,1265 TL - 211,7521 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.0 mm
50.0 mm
53.0 mm
40.0 mm
105 Stokta
63.0 mm
60.0 mm
63.0 mm
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.0 mm
50.0 mm
53.0 mm
40.0 mm
  • / 2
Çeyrek Dönüşlü Kilit 43.0 mm

064362301231E

Fiyat Aralığı
273,2083 TL - 175,6341 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Dönüşlü Kilit 48.0 mm

064362401137E


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Dönüşlü Kilit 60.0 mm 22.2 X 20.2 mm Black Powder Coated

064362501231E


Stok Seviyeleri
420 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Çeyrek Dönüşlü Kilit 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Chrome Plated

064362501137E

Fiyat Aralığı
325,4384 TL - 209,2105 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Çeyrek Dönüşlü Kilit 38.0 mm 22.2 X 20.2 mm Black Powder Coated

064362301237E


Stok Seviyeleri
2508 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Çeyrek Dönüşlü Kilit 38.0 mm 22.2 X 20.2 mm Chrome Plated

064362301137E


Stok Seviyeleri
104 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Çeyrek Dönüşlü Kilit 48.0 mm 22.2 X 20.2 mm Black Powder Coated

064362401237E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Çeyrek Dönüşlü Kilit 40.0 mm 22.2 X 20.2 mm Chrome Plated

064362301130E


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Çeyrek Dönüşlü Kilit 33.0 mm 22.2 X 20.2 mm Chrome Plated

064362201131E


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Çeyrek Dönüşlü Kilit 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Black Powder Coated

064362501270E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Çeyrek Dönüşlü Kilit 60.0 mm 22.2 X 20.2 mm Chrome Plated

064362501130E


Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Çeyrek Dönüşlü Kilit 28.0 mm 22.2 X 20.2 mm Black Powder Coated

064362201237E


Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Çeyrek Dönüşlü Kilit 40.0 mm 22.2 X 20.2 mm Black Powder Coated

064362301230E


Stok Seviyeleri
976 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Çeyrek Dönüşlü Kilit 30.0 mm

064362201130E


Stok Seviyeleri
42 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Dönüşlü Kilit 50.0 mm

064362401130E


Stok Seviyeleri
306 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Dönüşlü Kilit 63.0 mm

064362501237E

Fiyat Aralığı
278,7389 TL - 179,1894 TL

Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Dönüşlü Kilit 50.0 mm

064362401230E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Dönüşlü Kilit 53.0 mm

064362401231E

Fiyat Aralığı
211,7521 TL - 136,1265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Dönüşlü Kilit 63.0 mm

064362501131E


Stok Seviyeleri
105 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Dönüşlü Kilit 53.0 mm

064362401131E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy