Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.
Series Code :SR5526
Seri Kodu: SR5526
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Anahtar Tipi | Kavrama Uzunluğu | Kavrama Aralığı | Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
1955 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
97,1107 TL - 151,0611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
82,7015 TL - 128,6468 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
122 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
25 Stokta |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
175,1761 TL - 272,4958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
152,0174 TL - 236,4719 TL | 28 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
147,3502 TL - 229,2115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2552 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
117,1987 TL - 182,3095 TL | 39 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
117,2829 TL - 182,4402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.677 in
68.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
19 Stokta |
8 mm Üçgen Anahtar
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
47 Stokta |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
150 Stokta |
8 mm Kare Anahtar
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
98,2185 TL - 152,7844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 mm Üçgen Anahtar
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
50 Stokta |
8 mm Kare Anahtar
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin