Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.
Series Code :SR5526
Seri Kodu: SR5526
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Anahtar Tipi | Kavrama Uzunluğu | Kavrama Aralığı | Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Stokta |
|
|
|
|
|||
| 117,1987 TL - 182,3095 TL | 39 Stokta |
|
|
|
|
||
| 122 Stokta |
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|||
| 132 Stokta |
|
|
|
|
|||
| 175,1761 TL - 272,4958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 19 Stokta |
8 mm Üçgen Anahtar
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 152,0174 TL - 236,4719 TL | 28 Stokta |
|
|
|
|
||
| 97,1107 TL - 151,0611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 117,2829 TL - 182,4402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 25 Stokta |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 147,3502 TL - 229,2115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 175,1801 TL - 272,5024 TL | 100 Stokta |
|
|
|
|
||
| 06411282030E | 90 Stokta |
8 mm Kare Anahtar
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 88,355 TL - 137,4409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 147 Stokta |
|
|
|
|
|||
| 3652 Stokta |
|
|
|
|
|||
| 100 Stokta |
|
|
|
|
|||
| 1955 Stokta |
|
|
|
|
|||
| 82,7015 TL - 128,6468 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin