Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.
Series Code :SR5526
Seri Kodu: SR5526
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Anahtar Tipi | Kavrama Uzunluğu | Kavrama Aralığı | Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,2185 TL - 152,7844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 mm Üçgen Anahtar
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 150 Stokta |
8 mm Kare Anahtar
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 47 Stokta |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 06411155030E | 150 Stokta |
|
|
|
|
||
| 189,2367 TL - 294,3683 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 mm Üçgen Anahtar
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 139 Stokta |
|
|
|
|
|||
| 98,2185 TL - 152,7844 TL | 50 Stokta |
|
|
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 mm Üçgen Anahtar
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 188,6352 TL - 293,4329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 100 Stokta |
8 mm Üçgen Anahtar
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 19 Stokta |
8 mm Üçgen Anahtar
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|||
| 117,1987 TL - 182,3095 TL | 39 Stokta |
|
|
|
|
||
| 97,1107 TL - 151,0611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 175,1801 TL - 272,5024 TL | 100 Stokta |
|
|
|
|
||
| 175,1761 TL - 272,4958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 122 Stokta |
|
|
|
|
|||
| 25 Stokta |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 2552 Stokta |
|
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin