Menü Arama

Kalın Kapılar için Çeyrek Tur Kilitler

Stokta

Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.

  • Seals to IP65 standard
  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish: Chrome Plated


Series Code :SR5526

Seri Kodu: SR5526

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Anahtar Tipi Kavrama Uzunluğu Kavrama Aralığı Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı Satın Al
19 Stokta
8 mm Üçgen Anahtar
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
147 Stokta
50 Stokta
98,2185 TL - 152,7844 TL 50 Stokta
188,4979 TL - 293,2187 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8 mm Kare Anahtar
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
188,6352 TL - 293,4329 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3 mm Çift Uçlu Anahtar
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
110 Stokta
8 mm Üçgen Anahtar
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
97,1107 TL - 151,0611 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8 mm Üçgen Anahtar
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8 mm Üçgen Anahtar
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
189,2367 TL - 294,3683 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8 mm Üçgen Anahtar
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
149 Stokta
3 mm Çift Uçlu Anahtar
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
89,6079 TL - 139,3901 TL 208 Stokta
8 mm Üçgen Anahtar
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
117,2829 TL - 182,4402 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8 mm Kare Anahtar
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
40 Stokta
8 mm Kare Anahtar
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8 mm Kare Anahtar
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100 Stokta
8 mm Üçgen Anahtar
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
88,355 TL - 137,4409 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3 mm Çift Uçlu Anahtar
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
3652 Stokta
  • / 3
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 64.0 mm Zinc Alloy

06411385033E


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit Die Cast Zinc Alloy

06411155036E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur Kilit Die Cast Zinc Alloy

06411153034E


Stok Seviyeleri
147 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur Kilit Die Cast Zinc Alloy

06411154036E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur Kilit

06411155047E

Fiyat Aralığı
152,7844 TL - 98,2185 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Kare Anahtar 66.0 mm

06411285034E

Fiyat Aralığı
293,2187 TL - 188,4979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 66.0 mm

06411135034E

Fiyat Aralığı
293,4329 TL - 188,6352 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 54.0 mm

06411384033E


Stok Seviyeleri
110 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 34.0 mm

06411382033E

Fiyat Aralığı
151,0611 TL - 97,1107 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 44.0 mm

06411383033E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 70.0 mm

06411385047E

Fiyat Aralığı
294,3683 TL - 189,2367 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 44.0 mm

06411133033E


Stok Seviyeleri
149 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 56.0 mm

06411384034E

Fiyat Aralığı
139,3901 TL - 89,6079 TL

Stok Seviyeleri
208 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Kare Anahtar 34.0 mm

06411282033E

Fiyat Aralığı
182,4402 TL - 117,2829 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Kare Anahtar 64.0 mm

06411285033E


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Kare Anahtar 46.0 mm

06411283034E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit

06411155033E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 46.0 mm

06411383034E


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 46.0 mm Zinc Alloy

06411133034E

Fiyat Aralığı
137,4409 TL - 88,355 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit Die Cast Zinc Alloy

06411153033E


Stok Seviyeleri
3652 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000