Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.
Series Code :SR5526
Seri Kodu: SR5526
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Anahtar Tipi | Kavrama Uzunluğu | Kavrama Aralığı | Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Stokta |
|
|
|
|
|||
| 117,1987 TL - 182,3095 TL | 39 Stokta |
|
|
|
|
||
| 122 Stokta |
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|||
| 132 Stokta |
|
|
|
|
|||
| 175,1761 TL - 272,4958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 19 Stokta |
8 mm Üçgen Anahtar
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 152,0174 TL - 236,4719 TL | 28 Stokta |
|
|
|
|
||
| 97,1107 TL - 151,0611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 117,2829 TL - 182,4402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 25 Stokta |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 147,3502 TL - 229,2115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 175,1801 TL - 272,5024 TL | 100 Stokta |
|
|
|
|
||
| 06411282030E | 90 Stokta |
8 mm Kare Anahtar
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 88,355 TL - 137,4409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 147 Stokta |
|
|
|
|
|||
| 3652 Stokta |
|
|
|
|
|||
| 100 Stokta |
|
|
|
|
|||
| 1955 Stokta |
|
|
|
|
|||
| 82,7015 TL - 128,6468 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |