Menü Arama

Kalın Kapılar için Çeyrek Tur Kilitler

Stokta

Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.

  • Seals to IP65 standard
  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish: Chrome Plated


Series Code :SR5526

Seri Kodu: SR5526

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Anahtar Tipi Kavrama Uzunluğu Kavrama Aralığı Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı Satın Al
139 Stokta
98,2185 TL - 152,7844 TL 50 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8 mm Üçgen Anahtar
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
189,2367 TL - 294,3683 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8 mm Üçgen Anahtar
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
188,6352 TL - 293,4329 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3 mm Çift Uçlu Anahtar
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
110 Stokta
8 mm Üçgen Anahtar
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
97,1107 TL - 151,0611 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8 mm Üçgen Anahtar
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
97,1107 TL - 151,0611 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3 mm Çift Uçlu Anahtar
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
132 Stokta
25 Stokta
3 mm Çift Uçlu Anahtar
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
175,1761 TL - 272,4958 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
147,3502 TL - 229,2115 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3 mm Çift Uçlu Anahtar
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
100 Stokta
1955 Stokta
117,1987 TL - 182,3095 TL 39 Stokta
117,2829 TL - 182,4402 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3 mm Çift Uçlu Anahtar
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19 Stokta
8 mm Üçgen Anahtar
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
152,0174 TL - 236,4719 TL 28 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3 mm Çift Uçlu Anahtar
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
  • / 3
Çeyrek Tur Kilit

06411153047E


Stok Seviyeleri
139 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur Kilit

06411155047E

Fiyat Aralığı
152,7844 TL - 98,2185 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 44.0 mm

06411383033E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 70.0 mm

06411385047E

Fiyat Aralığı
294,3683 TL - 189,2367 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 66.0 mm

06411135034E

Fiyat Aralığı
293,4329 TL - 188,6352 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 54.0 mm

06411384033E


Stok Seviyeleri
110 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 34.0 mm

06411382033E

Fiyat Aralığı
151,0611 TL - 97,1107 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 34.0 mm Zinc Alloy

06411132033E

Fiyat Aralığı
151,0611 TL - 97,1107 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit Die Cast Zinc Alloy

06411152036E


Stok Seviyeleri
132 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 56.0 mm Zinc Alloy

06411134034E


Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit Die Cast Zinc Alloy

06411154047E

Fiyat Aralığı
272,4958 TL - 175,1761 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 64.0 mm Zinc Alloy

06411135033E

Fiyat Aralığı
229,2115 TL - 147,3502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit Die Cast Zinc Alloy

06411153030E


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur Kilit Die Cast Zinc Alloy

06411154030E


Stok Seviyeleri
1955 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur Kilit Die Cast Zinc Alloy

06411155034E

Fiyat Aralığı
182,3095 TL - 117,1987 TL

Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 30.0 mm Die Cast Zinc Alloy

06411132030E

Fiyat Aralığı
182,4402 TL - 117,2829 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit Die Cast Zinc Alloy

06411155036E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 64.0 mm Zinc Alloy

06411385033E


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit Die Cast Zinc Alloy

06411152030E

Fiyat Aralığı
236,4719 TL - 152,0174 TL

Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 54.0 mm

06411134033E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm