Miktar | Birim fiyatı |
---|
Mil Malzemesi | Steel |
---|---|
Bitir | Chrome Plated |
Mandal Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Kulp Uzunluğu | 80.0 mm |
Kulp Uzunluğu | 3.15 in |
Montaj Deliği Uzunluğu | 22.2 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.874 in |
Montaj Deliği Genişliği | 20.2 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.795 in |
Montaj Yönelimi | Universal |
GTIP Numarası | 8301409000 |
Handle Type | Kaldır ve Çevir Tipi Sürgülü Tutamak |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin