Menü Arama

Kablo Rakoru Kilit Somun ve Pulları

Stokta

These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.

Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.

  • Colour: Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
42 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Dış Çap Satın Al
2,0922 TL - 2,0922 TL 921300 Stokta
PG 11
24.0 mm
4,3423 TL - 4,3423 TL 1581966 Stokta
PG 29
40.5 mm
3,0279 TL - 3,0279 TL 499000 Stokta
M12 x 1.5
16.0 mm
3,3015 TL - 3,3015 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M32 x 1.5
42.0 mm
1,3248 TL - 1,3248 TL 805224 Stokta
3/8" NPT
24.0 mm
0,8842 TL - 0,8842 TL 170289 Stokta
PG 7
1,7874 TL - 1,7874 TL 425 Stokta
PG 16
1,6928 TL - 1,6928 TL 836533 Stokta
PG 7
16.0 mm
2,0293 TL - 2,0293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG 16
26.0 mm
4,1425 TL - 4,1425 TL 4513 Stokta
PG 42
59.5 mm
2,2079 TL - 2,2079 TL 1859642 Stokta
M20 x 1.5
24.0 mm
3,5643 TL - 3,5643 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M50 x 1.5
62.5 mm
2,2184 TL - 2,2184 TL 817220 Stokta
3/4" NPT
33.0 mm
1,5141 TL - 1,5141 TL 760188 Stokta
PG 9
19.5 mm
3,4907 TL - 3,4907 TL 132024 Stokta
PG 36
51.0 mm
2,0922 TL - 2,0922 TL 1002000 Stokta
M16 x 1.5
19.5 mm
3,0911 TL - 3,0911 TL 21240 Stokta
M40
53.0 mm
4,9311 TL - 4,9311 TL 3990 Stokta
M63 x 1.5
71.0 mm
2,3867 TL - 2,3867 TL 208142 Stokta
PG 13.5
24.0 mm
2,3551 TL - 2,3551 TL 279615 Stokta
PG 21
34.0 mm
  • / 3
Kablo Rakoru Somunu PG 11 Neoprene Siyah

467645

Fiyat Aralığı
2,0922 TL - 2,0922 TL

Stok Seviyeleri
921300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.9 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 11
  • Dış Çap
    24.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 29 Neoprene Siyah

467651

Fiyat Aralığı
4,3423 TL - 4,3423 TL

Stok Seviyeleri
1581966 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.2 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 29
  • Dış Çap
    40.5 mm
PE için Sızdırmazlık M12 x 1.5 Neoprene Siyah

467656

Fiyat Aralığı
3,0279 TL - 3,0279 TL

Stok Seviyeleri
499000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Dış Çap
    16.0 mm
PE için Sızdırmazlık M32 x 1.5 Neoprene Siyah

467667

Fiyat Aralığı
3,3015 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M32 x 1.5
  • Dış Çap
    42.0 mm
PE için Sızdırmazlık 3/8" NPT Neoprene Siyah

467672

Fiyat Aralığı
1,3248 TL - 1,3248 TL

Stok Seviyeleri
805224 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    3/8" NPT
  • Dış Çap
    24.0 mm
Kablo Rakoru Somunu PG 7 Neoprene Siyah

467677

Fiyat Aralığı
0,8842 TL - 0,8842 TL

Stok Seviyeleri
170289 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.3 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 7
  • GTIP Numarası
    3926909790
PE için Sızdırmazlık PG 16 Neoprene Siyah

467681

Fiyat Aralığı
1,7874 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
425 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 16
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakoru Somunu PG 7 Neoprene Siyah

467643

Fiyat Aralığı
1,6928 TL - 1,6928 TL

Stok Seviyeleri
836533 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 7
  • Dış Çap
    16.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 16 Neoprene Siyah

467647

Fiyat Aralığı
2,0293 TL - 2,0293 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 16
  • Dış Çap
    26.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 42 Neoprene Siyah

467653

Fiyat Aralığı
4,1425 TL - 4,1425 TL

Stok Seviyeleri
4513 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 42
  • Dış Çap
    59.5 mm
PE için Sızdırmazlık M20 x 1.5 Neoprene Siyah

467660

Fiyat Aralığı
2,2079 TL - 2,2079 TL

Stok Seviyeleri
1859642 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5
  • Dış Çap
    24.0 mm
PE için Sızdırmazlık M50 x 1.5 Neoprene Siyah

467670

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.2 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M50 x 1.5
  • Dış Çap
    62.5 mm
PE için Sızdırmazlık 3/4" NPT Neoprene Siyah

467674

Fiyat Aralığı
2,2184 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
817220 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    3/4" NPT
  • Dış Çap
    33.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 9 Neoprene Siyah

467644

Fiyat Aralığı
1,5141 TL - 1,5141 TL

Stok Seviyeleri
760188 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 9
  • Dış Çap
    19.5 mm
PE için Sızdırmazlık PG 36 Neoprene Siyah

467652

Fiyat Aralığı
3,4907 TL - 3,4907 TL

Stok Seviyeleri
132024 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.4 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 36
  • Dış Çap
    51.0 mm
PE için Sızdırmazlık M16 x 1.5 Neoprene Siyah

467658

Fiyat Aralığı
2,0922 TL - 2,0922 TL

Stok Seviyeleri
1002000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Dış Çap
    19.5 mm
PE için Sızdırmazlık M40 x 1.5 Neoprene Siyah

467669

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 3,0911 TL

Stok Seviyeleri
21240 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.7 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M40
  • Dış Çap
    53.0 mm
PE için Sızdırmazlık M63 x 1.5 Neoprene Siyah

467671

Fiyat Aralığı
4,9311 TL - 4,9311 TL

Stok Seviyeleri
3990 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.1 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M63 x 1.5
  • Dış Çap
    71.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 13.5 Neoprene Siyah

467646

Fiyat Aralığı
2,3867 TL - 2,3867 TL

Stok Seviyeleri
208142 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 13.5
  • Dış Çap
    24.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 21 Neoprene Siyah

467649

Fiyat Aralığı
2,3551 TL - 2,3551 TL

Stok Seviyeleri
279615 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 21
  • Dış Çap
    34.0 mm