Menü Arama

Kablo Rakoru Kilit Somun ve Pulları

Stokta

These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.

Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.

  • Colour: Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
42 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Dış Çap Satın Al
3,9744 TL - 3,9744 TL 3040 Stokta
PG 36
51.0 mm
1,3248 TL - 1,3248 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16 x 1.5
3,5432 TL - 3,5432 TL 9072 Stokta
M40
46.0 mm
3,026 TL - 3,026 TL 510 Stokta
1" NPT
38.0 mm
2,2184 TL - 2,2184 TL 32384 Stokta
PG 21
32.5 mm
5,3096 TL - 5,3096 TL 5280 Stokta
PG 48
64.0 mm
2,2184 TL - 2,2184 TL 68800 Stokta
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
5,7617 TL - 5,7617 TL 790 Stokta
M63 x 1.5
2,0922 TL - 2,0922 TL 921300 Stokta
PG 11
24.0 mm
4,3423 TL - 4,3423 TL 1581966 Stokta
PG 29
40.5 mm
3,0279 TL - 3,0279 TL 570400 Stokta
M12 x 1.5
16.0 mm
1,5141 TL - 1,5141 TL 760188 Stokta
PG 9
19.5 mm
2,3551 TL - 2,3551 TL 279615 Stokta
PG 21
34.0 mm
5,3096 TL - 5,3096 TL 12360 Stokta
PG 48
63.0 mm
3,3015 TL - 3,3015 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M32 x 1.5
42.0 mm
1,3248 TL - 1,3248 TL 805224 Stokta
3/8" NPT
24.0 mm
1,6928 TL - 1,6928 TL 835383 Stokta
PG 7
16.0 mm
2,3867 TL - 2,3867 TL 217603 Stokta
PG 13.5
24.0 mm
2,2184 TL - 2,2184 TL 817220 Stokta
3/4" NPT
33.0 mm
1,3248 TL - 1,3248 TL 569891 Stokta
PG 11
  • / 3
PE için Sızdırmazlık PG 36 Neoprene Siyah

467684

Fiyat Aralığı
3,9744 TL - 3,9744 TL

Stok Seviyeleri
3040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 36
  • Dış Çap
    51.0 mm
PE için Sızdırmazlık M16 x 1.5 Neoprene Siyah

467688

Fiyat Aralığı
1,3248 TL - 1,3248 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • GTIP Numarası
    4016930090
PE için Sızdırmazlık M40 x 1.5 Neoprene Siyah

467694

Fiyat Aralığı
3,5432 TL - 3,5432 TL

Stok Seviyeleri
9072 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    4.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M40
  • Dış Çap
    46.0 mm
PE için Sızdırmazlık 1" NPT Neoprene Siyah

467700

Fiyat Aralığı
3,026 TL - 3,026 TL

Stok Seviyeleri
510 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    1" NPT
  • Dış Çap
    38.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 21 Neoprene Siyah

467682

Fiyat Aralığı
2,2184 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
32384 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    3.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 21
  • Dış Çap
    32.5 mm
PE için Sızdırmazlık PG 48 Neoprene Siyah

467686

Fiyat Aralığı
5,3096 TL - 5,3096 TL

Stok Seviyeleri
5280 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 48
  • Dış Çap
    64.0 mm
PE için Sızdırmazlık M25 x 1.5 mm Neoprene Siyah

467692

Fiyat Aralığı
2,2184 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
68800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M25 x 1.5 mm
  • Dış Çap
    29.0 mm
PE için Sızdırmazlık M63 x 1.5 Neoprene Siyah

467696

Fiyat Aralığı
5,7617 TL - 5,7617 TL

Stok Seviyeleri
790 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M63 x 1.5
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakoru Somunu PG 11 Neoprene Siyah

467645

Fiyat Aralığı
2,0922 TL - 2,0922 TL

Stok Seviyeleri
921300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.9 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 11
  • Dış Çap
    24.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 29 Neoprene Siyah

467651

Fiyat Aralığı
4,3423 TL - 4,3423 TL

Stok Seviyeleri
1581966 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.2 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 29
  • Dış Çap
    40.5 mm
PE için Sızdırmazlık M12 x 1.5 Neoprene Siyah

467656

Fiyat Aralığı
3,0279 TL - 3,0279 TL

Stok Seviyeleri
570400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Dış Çap
    16.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 9 Neoprene Siyah

467644

Fiyat Aralığı
1,5141 TL - 1,5141 TL

Stok Seviyeleri
760188 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 9
  • Dış Çap
    19.5 mm
PE için Sızdırmazlık PG 21 Neoprene Siyah

467649

Fiyat Aralığı
2,3551 TL - 2,3551 TL

Stok Seviyeleri
279615 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 21
  • Dış Çap
    34.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 48 Neoprene Siyah

467654

Fiyat Aralığı
5,3096 TL - 5,3096 TL

Stok Seviyeleri
12360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 48
  • Dış Çap
    63.0 mm
PE için Sızdırmazlık M32 x 1.5 Neoprene Siyah

467667

Fiyat Aralığı
3,3015 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M32 x 1.5
  • Dış Çap
    42.0 mm
PE için Sızdırmazlık 3/8" NPT Neoprene Siyah

467672

Fiyat Aralığı
1,3248 TL - 1,3248 TL

Stok Seviyeleri
805224 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    3/8" NPT
  • Dış Çap
    24.0 mm
Kablo Rakoru Somunu PG 7 Neoprene Siyah

467643

Fiyat Aralığı
1,6928 TL - 1,6928 TL

Stok Seviyeleri
835383 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 7
  • Dış Çap
    16.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 13.5 Neoprene Siyah

467646

Fiyat Aralığı
2,3867 TL - 2,3867 TL

Stok Seviyeleri
217603 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 13.5
  • Dış Çap
    24.0 mm
PE için Sızdırmazlık 3/4" NPT Neoprene Siyah

467674

Fiyat Aralığı
2,2184 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
817220 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    3/4" NPT
  • Dış Çap
    33.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 11 Neoprene Siyah

467679

Fiyat Aralığı
1,3248 TL - 1,3248 TL

Stok Seviyeleri
569891 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 11
  • GTIP Numarası
    3926909790