These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.
Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12024 Stokta |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| 72414 Stokta |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 3040 Stokta |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16 x 1.5
|
|
|||
| 9072 Stokta |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||
| 510 Stokta |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 38394 Stokta |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 425 Stokta |
PG 16
|
|
|||
| 3536 Stokta |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 951349 Stokta |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 11592 Stokta |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| 4513 Stokta |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
|||
| 93517 Stokta |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
| 834456 Stokta |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
|||
| 425600 Stokta |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
| 741798 Stokta |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| 569891 Stokta |
PG 11
|
|
|||
| 71575 Stokta |
PG 9
|
|
|||
| 170680 Stokta |
M12 x 1.5
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin