Menü Arama

Kablo Rakoru Kilit Somun ve Pulları

Stokta

These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.

Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.

  • Colour: Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
42 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Dış Çap Satın Al
2,3867 TL - 2,3867 TL 436103 Stokta
PG 13.5
24.0 mm
3,4907 TL - 3,4907 TL 132024 Stokta
PG 36
51.0 mm
2,0922 TL - 2,0922 TL 394800 Stokta
M16 x 1.5
19.5 mm
3,0911 TL - 3,0911 TL 21240 Stokta
M40
53.0 mm
1,7874 TL - 1,7874 TL 19798 Stokta
1/2" NPT
24.0 mm
2,2184 TL - 2,2184 TL 931178 Stokta
3/4" NPT
33.0 mm
1,3248 TL - 1,3248 TL 569891 Stokta
PG 11
3,1016 TL - 3,1016 TL 127 Stokta
PG 29
41.0 mm
2,2184 TL - 2,2184 TL 147982 Stokta
M12 x 1.5
3,0279 TL - 3,0279 TL 837000 Stokta
M12 x 1.5
16.0 mm
3,3015 TL - 3,3015 TL 261900 Stokta
M32 x 1.5
42.0 mm
1,3248 TL - 1,3248 TL 805224 Stokta
3/8" NPT
24.0 mm
0,8842 TL - 0,8842 TL 177307 Stokta
PG 7
1,7874 TL - 1,7874 TL 1503920 Stokta
1/2" NPT
27.0 mm
1,3248 TL - 1,3248 TL 53429 Stokta
PG 9
2,2184 TL - 2,2184 TL 32384 Stokta
PG 21
32.5 mm
5,3096 TL - 5,3096 TL 5280 Stokta
PG 48
64.0 mm
2,0922 TL - 2,0922 TL 947415 Stokta
PG 11
24.0 mm
4,3423 TL - 4,3423 TL 4030152 Stokta
PG 29
40.5 mm
3,1016 TL - 3,1016 TL 77600 Stokta
M32 x 1.5
  • / 3
PE için Sızdırmazlık PG 13.5 Neoprene Siyah

467646

Fiyat Aralığı
2,3867 TL - 2,3867 TL

Stok Seviyeleri
436103 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 13.5
  • Dış Çap
    24.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 36 Neoprene Siyah

467652

Fiyat Aralığı
3,4907 TL - 3,4907 TL

Stok Seviyeleri
132024 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.4 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 36
  • Dış Çap
    51.0 mm
PE için Sızdırmazlık M16 x 1.5 Neoprene Siyah

467658

Fiyat Aralığı
2,0922 TL - 2,0922 TL

Stok Seviyeleri
394800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Dış Çap
    19.5 mm
PE için Sızdırmazlık M40 x 1.5 Neoprene Siyah

467669

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 3,0911 TL

Stok Seviyeleri
21240 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.7 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M40
  • Dış Çap
    53.0 mm
PE için Sızdırmazlık 1/2" NPT Neoprene Siyah

467698

Fiyat Aralığı
1,7874 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
19798 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    4.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    1/2" NPT
  • Dış Çap
    24.0 mm
PE için Sızdırmazlık 3/4" NPT Neoprene Siyah

467674

Fiyat Aralığı
2,2184 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
931178 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    3/4" NPT
  • Dış Çap
    33.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 11 Neoprene Siyah

467679

Fiyat Aralığı
1,3248 TL - 1,3248 TL

Stok Seviyeleri
569891 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 11
  • GTIP Numarası
    3926909790
PE için Sızdırmazlık PG 29 Neoprene Siyah

467683

Fiyat Aralığı
3,1016 TL - 3,1016 TL

Stok Seviyeleri
127 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 29
  • Dış Çap
    41.0 mm
Kablo Rakoru Somunu M12 x 1.5 Neoprene Siyah

467687

Fiyat Aralığı
2,2184 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
147982 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • GTIP Numarası
    3926909790
PE için Sızdırmazlık M12 x 1.5 Neoprene Siyah

467656

Fiyat Aralığı
3,0279 TL - 3,0279 TL

Stok Seviyeleri
837000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Dış Çap
    16.0 mm
PE için Sızdırmazlık M32 x 1.5 Neoprene Siyah

467667

Fiyat Aralığı
3,3015 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
261900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M32 x 1.5
  • Dış Çap
    42.0 mm
PE için Sızdırmazlık 3/8" NPT Neoprene Siyah

467672

Fiyat Aralığı
1,3248 TL - 1,3248 TL

Stok Seviyeleri
805224 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    3/8" NPT
  • Dış Çap
    24.0 mm
Kablo Rakoru Somunu PG 7 Neoprene Siyah

467677

Fiyat Aralığı
0,8842 TL - 0,8842 TL

Stok Seviyeleri
177307 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.3 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 7
  • GTIP Numarası
    3926909790
PE için Sızdırmazlık 1/2" NPT Neoprene Siyah

467673

Fiyat Aralığı
1,7874 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
1503920 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    1/2" NPT
  • Dış Çap
    27.0 mm
Kablo Rakoru Somunu PG 9 Neoprene Siyah

467678

Fiyat Aralığı
1,3248 TL - 1,3248 TL

Stok Seviyeleri
53429 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.3 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 9
  • GTIP Numarası
    3926909790
PE için Sızdırmazlık PG 21 Neoprene Siyah

467682

Fiyat Aralığı
2,2184 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
32384 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    3.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 21
  • Dış Çap
    32.5 mm
PE için Sızdırmazlık PG 48 Neoprene Siyah

467686

Fiyat Aralığı
5,3096 TL - 5,3096 TL

Stok Seviyeleri
5280 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 48
  • Dış Çap
    64.0 mm
Kablo Rakoru Somunu PG 11 Neoprene Siyah

467645

Fiyat Aralığı
2,0922 TL - 2,0922 TL

Stok Seviyeleri
947415 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.9 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 11
  • Dış Çap
    24.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 29 Neoprene Siyah

467651

Fiyat Aralığı
4,3423 TL - 4,3423 TL

Stok Seviyeleri
4030152 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.2 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 29
  • Dış Çap
    40.5 mm
PE için Sızdırmazlık M32 x 1.5 Neoprene Siyah

467693

Fiyat Aralığı
3,1016 TL - 3,1016 TL

Stok Seviyeleri
77600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M32 x 1.5
  • GTIP Numarası
    3926909790