Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
Series Code :SR1717
Seri Kodu: SR1717
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 137,6902 TL - 152,9891 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 47,8793 TL - 47,8793 TL | 1089 Stokta |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 52,869 TL - 52,869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 23,7804 TL - 23,7804 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 201,9213 TL - 201,9213 TL | 425 Stokta |
PG 29
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 31,8488 TL - 31,8488 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 477,8379 TL - 477,8379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 433,7805 TL - 433,7805 TL | 170 Stokta |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| CG-M16-1-BK | 36,2014 TL - 36,2014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 36,2014 TL - 36,2014 TL | 1800 Stokta |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 103,2961 TL - 103,2961 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 39,4614 TL - 39,4614 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 44,9068 TL - 44,9068 TL | 136 Stokta |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 615,8494 TL - 615,8494 TL | 20 Stokta |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 43,5266 TL - 43,5266 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 91,9368 TL - 91,9368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 31,9549 TL - 31,9549 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 59,2387 TL - 59,2387 TL | 1800 Stokta |
PG 11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin