Menü Arama

Kablo Rakorları, Düz/Naylon

Stokta

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Seri Kodu: SR1704

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
237 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Asgari Uyumlu Kablo Çapı Montaj Diş Uzunluğu Malzeme Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
95,2584 TL - 95,2584 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
Gri
5.0 mm
7.7 mm
PA
10.0 mm
145,6214 TL - 145,6214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG7
Siyah
3.5 mm
8.0 mm
PA
6.0 mm
147,6191 TL - 147,6191 TL 225 Stokta
PG 21
Gri
13.0 mm
11.0 mm
PA
18.0 mm
74,4754 TL - 127,4358 TL 1000 Stokta
M25
Gri
11.0 mm
10.7 mm
PA
16.0 mm
137,9461 TL - 137,9461 TL 90953 Stokta
M16
Siyah
5.0 mm
14.8 mm
PA
10.0 mm
120,5236 TL - 120,5236 TL 53 Stokta
M25
Siyah
7.0 mm
10.0 mm
Nylon
17.0 mm
262,434 TL - 262,434 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M40
Gri
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
28.0 mm
93,9539 TL - 93,9539 TL 24840 Stokta
M25
Gri
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
17.0 mm
142,4671 TL - 142,4671 TL 180 Stokta
PG 9
Siyah
4.0 mm
8.1 mm
PA
8.0 mm
164,9675 TL - 164,9675 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG21
Siyah
13.0 mm
10.8 mm
PA
18.0 mm
29,3345 TL - 29,3345 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M25
Yeşil
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
36,7996 TL - 42,7382 TL 4275 Stokta
M32
Siyah
13.0 mm
11.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
161,0772 TL - 161,0772 TL 12900 Stokta
M50
Siyah
25.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
31.0 mm
105,1409 TL - 105,1409 TL 4700 Stokta
M25
Kırmızı
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
946,1713 TL - 946,1713 TL 6 Stokta
M63
Siyah
34.0 mm
15.0 mm
Nylon
48.0 mm
563,8755 TL - 563,8755 TL 10 Stokta
M40
Yeşil
17.0 mm
12.0 mm
Nylon
28.0 mm
680,3728 TL - 680,3728 TL 10 Stokta
M32
Yeşil
13.0 mm
12.0 mm
Nylon
21.0 mm
28,6639 TL - 28,6639 TL 134 Stokta
M12
Gri
3.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
7.0 mm
1.163,5354 TL - 1.163,5354 TL 6 Stokta
M63
Yeşil
34.0 mm
15.0 mm
Nylon
48.0 mm
29,1947 TL - 29,1947 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
Siyah
4.5 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
10.0 mm
  • / 12
Kablo Bilezikleri M16 Gri

159501661302

Fiyat Aralığı
95,2584 TL - 95,2584 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    7.7 mm
  • EN Koruma Sınıfı
    EN50262
Kablo Bilezikleri PG7 Siyah

159600769902

Fiyat Aralığı
145,6214 TL - 145,6214 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.5 - 6.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kontra Somun Dahildir
Kablo Bilezikleri PG 21 Gri

159211161302

Fiyat Aralığı
147,6191 TL - 147,6191 TL

Stok Seviyeleri
225 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    11.0 mm
  • EN Koruma Sınıfı
    EN50262
Kablo Bilezikleri M25 Gri

159502561302

Fiyat Aralığı
127,4358 TL - 74,4754 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    11.0 - 16.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.7 mm
  • EN Koruma Sınıfı
    EN50262
Kablo Bilezikleri M16 Siyah

159701669902

Fiyat Aralığı
137,9461 TL - 137,9461 TL

Stok Seviyeleri
90953 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.8 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kontra Somun Dahildir
Kablo Bilezikleri M25 Siyah

551796

Fiyat Aralığı
120,5236 TL - 120,5236 TL

Stok Seviyeleri
53 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    ATEX
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    7.0 - 17.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Kablo Bilezikleri M40 Gri

550943

Fiyat Aralığı
262,434 TL - 262,434 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Multi Slot
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    16.0 - 28.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
Kablo Bilezikleri M25 Gri

550930

Fiyat Aralığı
93,9539 TL - 93,9539 TL

Stok Seviyeleri
24840 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Multi Slot
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    9.0 - 17.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    47.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 9 Siyah

159600969902

Fiyat Aralığı
142,4671 TL - 142,4671 TL

Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    4.0 - 8.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.1 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kontra Somun Dahildir
Kablo Bilezikleri PG21 Siyah

159602169902

Fiyat Aralığı
164,9675 TL - 164,9675 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.8 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kontra Somun Dahildir
Kablo Bilezikleri M25 Yeşil

467257-B

Fiyat Aralığı
29,3345 TL - 29,3345 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    9.0 - 16.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M32 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Siyah

467263

Fiyat Aralığı
42,7382 TL - 36,7996 TL

Stok Seviyeleri
4275 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M50 25.0 mm 31.0 mm Nylon 6 Siyah

467269

Fiyat Aralığı
161,0772 TL - 161,0772 TL

Stok Seviyeleri
12900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    25.0 - 31.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M25 Kırmızı

467256-R

Fiyat Aralığı
105,1409 TL - 105,1409 TL

Stok Seviyeleri
4700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M63 Siyah

551800

Fiyat Aralığı
946,1713 TL - 946,1713 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    ATEX
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    34.0 - 48.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
Kablo Bilezikleri M40 Yeşil

551805

Fiyat Aralığı
563,8755 TL - 563,8755 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Rakor Formatı
    ATEX Low Voltage
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    17.0 - 28.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Kablo Bilezikleri M32 Yeşil

551804

Fiyat Aralığı
680,3728 TL - 680,3728 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Rakor Formatı
    ATEX Low Voltage
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 21.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Kablo Bilezikleri M12 Gri

550911

Fiyat Aralığı
28,6639 TL - 28,6639 TL

Stok Seviyeleri
134 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Multi Slot
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 7.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    34.0 mm
Kablo Rakoru ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm Nylon Yeşil

551807

Fiyat Aralığı
1.163,5354 TL - 1.163,5354 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Rakor Formatı
    ATEX Low Voltage
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    34.0 - 48.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
Kablo Bilezikleri M16 Siyah

550918

Fiyat Aralığı
29,1947 TL - 29,1947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Multi Slot
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    4.5 - 10.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm