Menü Arama

Kablo Rakorları, Düz/Naylon

Stokta

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Seri Kodu: SR1704

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
237 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Asgari Uyumlu Kablo Çapı Montaj Diş Uzunluğu Malzeme Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
10,4721 TL - 10,4721 TL 79135 Stokta
PG 9
Gri
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
14,6147 TL - 14,6147 TL 1488 Stokta
M12
Siyah
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
83,5293 TL - 83,5293 TL 15200 Stokta
M40
Gri
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
170,7503 TL - 170,7503 TL 9600 Stokta
M63
Siyah
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
16,0866 TL - 16,0866 TL 1404200 Stokta
M16
Gri
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
170,7503 TL - 170,7503 TL 6880 Stokta
M63
Gri
29.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
35.0 mm
29,3345 TL - 29,3345 TL 181947 Stokta
M25
Gri
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
42,7382 TL - 42,7382 TL 32175 Stokta
M32
Gri
16.0 mm
11.0 mm
Nylon 6
21.0 mm
161,0772 TL - 161,0772 TL 740 Stokta
M50
Gri
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
23,6569 TL - 23,6569 TL 476100 Stokta
M20
Gri
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
36,4102 TL - 42,7382 TL 26320 Stokta
M32
Gri
13.0 mm
11.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
23,6569 TL - 23,6569 TL 8277 Stokta
M20
Siyah
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
36,7022 TL - 42,7382 TL 20123 Stokta
M32
Siyah
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
16,0866 TL - 16,0866 TL 2295 Stokta
M16
Siyah
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
14,6147 TL - 14,6147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
Siyah
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
161,0772 TL - 161,0772 TL 930 Stokta
M50
Gri
25.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
31.0 mm
29,3345 TL - 29,3345 TL 9000 Stokta
M25
Siyah
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
170,7503 TL - 170,7503 TL 1260 Stokta
M63
Gri
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
24,8135 TL - 24,8135 TL 7200 Stokta
1/2 in
Gri
6.0 mm
13.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
37,189 TL - 42,7382 TL 18000 Stokta
M32
Gri
18.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
  • / 12
Kablo Bilezikleri PG 9 Gri

467225

Fiyat Aralığı
10,4721 TL - 10,4721 TL

Stok Seviyeleri
79135 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 6.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Siyah

467303

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
1488 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 5.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M40 Gri

467296

Fiyat Aralığı
83,5293 TL - 83,5293 TL

Stok Seviyeleri
15200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    22.0 - 32.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Siyah

467270

Fiyat Aralığı
170,7503 TL - 170,7503 TL

Stok Seviyeleri
9600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    37.0 - 44.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M16 Gri

467276

Fiyat Aralığı
16,0866 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
1404200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    4.0 - 8.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M63 Gri

467301

Fiyat Aralığı
170,7503 TL - 170,7503 TL

Stok Seviyeleri
6880 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    29.0 - 35.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M25 Gri

467286

Fiyat Aralığı
29,3345 TL - 29,3345 TL

Stok Seviyeleri
181947 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M32 Gri

467292

Fiyat Aralığı
42,7382 TL - 42,7382 TL

Stok Seviyeleri
32175 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    16.0 - 21.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M50 Gri

467298

Fiyat Aralığı
161,0772 TL - 161,0772 TL

Stok Seviyeleri
740 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    32.0 - 38.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M20 Gri

467281

Fiyat Aralığı
23,6569 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
476100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 9.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M32 Gri

467293

Fiyat Aralığı
42,7382 TL - 36,4102 TL

Stok Seviyeleri
26320 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Siyah

467309

Fiyat Aralığı
23,6569 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
8277 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 9.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M32 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Siyah

467317

Fiyat Aralığı
42,7382 TL - 36,7022 TL

Stok Seviyeleri
20123 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Siyah

467305

Fiyat Aralığı
16,0866 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
2295 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 6.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M12 Siyah

467302

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 6.5 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M50 Gri

467299

Fiyat Aralığı
161,0772 TL - 161,0772 TL

Stok Seviyeleri
930 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    25.0 - 31.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M25 9.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Siyah

467315

Fiyat Aralığı
29,3345 TL - 29,3345 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    9.0 - 16.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M63 Gri

467344

Fiyat Aralığı
170,7503 TL - 170,7503 TL

Stok Seviyeleri
1260 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    37.0 - 44.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri 1/2 in Gri

467356

Fiyat Aralığı
24,8135 TL - 24,8135 TL

Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 12.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M32 Gri

467338

Fiyat Aralığı
42,7382 TL - 37,189 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    18.0 - 25.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790