Menü Arama

Kablo Rakorları, Düz/Naylon

Stokta

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Seri Kodu: SR1704

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
237 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Asgari Uyumlu Kablo Çapı Montaj Diş Uzunluğu Malzeme Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
64,3506 TL - 64,3506 TL 7264 Stokta
PG 36
Gri
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
8,3903 TL - 8,3903 TL 393708 Stokta
PG 7
Siyah
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
13,3529 TL - 13,3529 TL 47 Stokta
PG 13.5
Gri
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
24,4174 TL - 24,4174 TL 94316 Stokta
PG13.5
Gri
6.0 mm
9.0 mm
PA
12.0 mm
11,145 TL - 11,145 TL 3600 Stokta
PG 11
Siyah
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
135,3496 TL - 135,3496 TL 144 Stokta
PG29
Gri
12.0 mm
11.0 mm
PA
20.0 mm
19,2154 TL - 19,2154 TL 1500 Stokta
PG7
Gri
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.5 mm
24,498 TL - 24,498 TL 24878 Stokta
PG 21
Gri
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
CG-M16-1 21,8694 TL - 21,8694 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
Gri
3.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
80,0245 TL - 91,9017 TL 897 Stokta
PG 42
Siyah
32.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
37,4811 TL - 43,1275 TL 9332 Stokta
PG 29
Siyah
28.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
36,8969 TL - 36,8969 TL 242505 Stokta
PG 29
Siyah
13.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
10,4721 TL - 10,4721 TL 25675 Stokta
PG 7
Siyah
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
13,0375 TL - 13,0375 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG 11
Siyah
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
17,0329 TL - 17,0329 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG 16
Siyah
7.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
261,0538 TL - 261,0538 TL 3689 Stokta
M40
Gri
16.0 mm
10.0 mm
PA
28.0 mm
23,7804 TL - 23,7804 TL 6630 Stokta
M20
Gri
5.0 mm
8.0 mm
PA
13.0 mm
26,9652 TL - 26,9652 TL 8987 Stokta
PG16
Gri
10.0 mm
10.0 mm
PA
14.0 mm
18,8203 TL - 18,8203 TL 13266 Stokta
PG16
Siyah
10.0 mm
15.0 mm
PA
14.0 mm
88,0075 TL - 101,2477 TL 1701 Stokta
PG 48
Siyah
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
  • / 12
Kablo Bilezikleri PG 36 Gri

467195

Fiyat Aralığı
64,3506 TL - 64,3506 TL

Stok Seviyeleri
7264 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    22.0 - 32.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 7 Siyah

467153

Fiyat Aralığı
8,3903 TL - 8,3903 TL

Stok Seviyeleri
393708 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 5.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 13.5 Gri

467183

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 12.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Gri

CG-PG13.5-1

Fiyat Aralığı
24,4174 TL - 24,4174 TL

Stok Seviyeleri
94316 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 12.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    39.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 11 Siyah

467157

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
3600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 7.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Gri

CG-PG29-1

Fiyat Aralığı
135,3496 TL - 135,3496 TL

Stok Seviyeleri
144 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    12.0 - 20.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    53.0 mm
Kablo Bilezikleri PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Gri

CG-PG7-2

Fiyat Aralığı
19,2154 TL - 19,2154 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 6.5 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.5 mm
Kablo Bilezikleri PG 21 Gri

467189

Fiyat Aralığı
24,498 TL - 24,498 TL

Stok Seviyeleri
24878 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M16 3.0 mm 10.0 mm PA Gri

CG-M16-1

Fiyat Aralığı
21,8694 TL - 21,8694 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 10.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 42 Siyah

467218

Fiyat Aralığı
91,9017 TL - 80,0245 TL

Stok Seviyeleri
897 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    32.0 - 38.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 29 Siyah

467214

Fiyat Aralığı
43,1275 TL - 37,4811 TL

Stok Seviyeleri
9332 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    28.0 - 25.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 29 Siyah

467169

Fiyat Aralığı
36,8969 TL - 36,8969 TL

Stok Seviyeleri
242505 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 7 Siyah

467202

Fiyat Aralığı
10,4721 TL - 10,4721 TL

Stok Seviyeleri
25675 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 6.5 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 11 Siyah

467206

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 16 Siyah

467161

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    7.0 - 12.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M40 16.0 mm 28.0 mm PA Gri

CG-M40-1

Fiyat Aralığı
261,0538 TL - 261,0538 TL

Stok Seviyeleri
3689 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    16.0 - 28.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Kablo Bilezikleri M20 5.0 mm 13.0 mm PA Gri

CG-M20-1

Fiyat Aralığı
23,7804 TL - 23,7804 TL

Stok Seviyeleri
6630 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 13.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Kablo Bilezikleri PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Gri

CG-PG16-1

Fiyat Aralığı
26,9652 TL - 26,9652 TL

Stok Seviyeleri
8987 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    10.0 - 14.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    42.5 mm
Kablo Bilezikleri PG16 Siyah

467210

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
13266 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    10.0 - 14.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 48 Siyah

467174

Fiyat Aralığı
101,2477 TL - 88,0075 TL

Stok Seviyeleri
1701 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    37.0 - 44.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790