Menü Arama

Kablo Rakorları, Düz/Naylon

Stokta

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Seri Kodu: SR1704

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
237 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Asgari Uyumlu Kablo Çapı Montaj Diş Uzunluğu Malzeme Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
23,6569 TL - 23,6569 TL 8277 Stokta
M20
Siyah
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
16,0866 TL - 16,0866 TL 129428 Stokta
M16
Siyah
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
467314 29,3345 TL - 29,3345 TL 45643 Stokta
M25
Siyah
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
36,7022 TL - 42,7382 TL 20123 Stokta
M32
Siyah
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
23,6569 TL - 23,6569 TL 137845 Stokta
M20
Gri
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
36,8969 TL - 36,8969 TL 380 Stokta
PG 29
Gri
13.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
10,4721 TL - 10,4721 TL 189441 Stokta
PG 9
Siyah
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
88,0075 TL - 101,2477 TL 6300 Stokta
PG 48
Gri
34.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
56,3676 TL - 64,3506 TL 140 Stokta
PG 36
Gri
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
72,6257 TL - 83,5293 TL 7360 Stokta
M40
Siyah
20.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
170,7503 TL - 170,7503 TL 5760 Stokta
M63
Gri
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
14,6147 TL - 14,6147 TL 34230 Stokta
M12
Gri
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
170,7503 TL - 170,7503 TL 2422 Stokta
M63
Siyah
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
37,2863 TL - 42,7382 TL 3800 Stokta
M32
Gri
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
72,2362 TL - 83,5293 TL 2340 Stokta
M40
Siyah
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
24,8135 TL - 24,8135 TL 291190 Stokta
1/2 in
Siyah
6.0 mm
13.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
29,3345 TL - 29,3345 TL 120479 Stokta
M25
Gri
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
72,2362 TL - 83,5293 TL 1050 Stokta
M40
Gri
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
29,3345 TL - 29,3345 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M25
Gri
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
16,0866 TL - 16,0866 TL 37655 Stokta
M16
Gri
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
  • / 12
Kablo Bilezikleri M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Siyah

467309

Fiyat Aralığı
23,6569 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
8277 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 9.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M16 Siyah

467304

Fiyat Aralığı
16,0866 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
129428 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    4.0 - 8.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Siyah

467314

Fiyat Aralığı
29,3345 TL - 29,3345 TL

Stok Seviyeleri
45643 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M32 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Siyah

467317

Fiyat Aralığı
42,7382 TL - 36,7022 TL

Stok Seviyeleri
20123 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M20 Gri

467331

Fiyat Aralığı
23,6569 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
137845 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 9.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 29 Gri

467194

Fiyat Aralığı
36,8969 TL - 36,8969 TL

Stok Seviyeleri
380 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 9 Siyah

467204

Fiyat Aralığı
10,4721 TL - 10,4721 TL

Stok Seviyeleri
189441 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    4.0 - 8.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 48 Gri

467199

Fiyat Aralığı
101,2477 TL - 88,0075 TL

Stok Seviyeleri
6300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    34.0 - 44.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 36 Gri

467196

Fiyat Aralığı
64,3506 TL - 56,3676 TL

Stok Seviyeleri
140 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    20.0 - 26.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Siyah

467319

Fiyat Aralığı
83,5293 TL - 72,6257 TL

Stok Seviyeleri
7360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    20.0 - 26.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M63 Gri

467300

Fiyat Aralığı
170,7503 TL - 170,7503 TL

Stok Seviyeleri
5760 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    37.0 - 44.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M12 Gri

467325

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
34230 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 5.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Siyah

467322

Fiyat Aralığı
170,7503 TL - 170,7503 TL

Stok Seviyeleri
2422 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    37.0 - 44.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M32 Gri

467339

Fiyat Aralığı
42,7382 TL - 37,2863 TL

Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Siyah

467318

Fiyat Aralığı
83,5293 TL - 72,2362 TL

Stok Seviyeleri
2340 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    22.0 - 32.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri 1/2 in 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Siyah

467348

Fiyat Aralığı
24,8135 TL - 24,8135 TL

Stok Seviyeleri
291190 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 12.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M25 Gri

467336

Fiyat Aralığı
29,3345 TL - 29,3345 TL

Stok Seviyeleri
120479 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M40 Gri

467340

Fiyat Aralığı
83,5293 TL - 72,2362 TL

Stok Seviyeleri
1050 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    22.0 - 32.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M25 Gri

467337

Fiyat Aralığı
29,3345 TL - 29,3345 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    9.0 - 16.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M16 Gri

467327

Fiyat Aralığı
16,0866 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
37655 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 6.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790