Menü Arama

Kablo Rakor Kapakları

Stokta

These Cable Gland Covers are used to protect and seal unused cable gland entry holes. They provide watertight protection for spare holes that must be sealed and protected from water, dust, moisture, and other contaminants. Their sleek and compact appearance prevents them from drawing unwanted attention or cluttering your space.

They are simple to install and remove and can be used with optional lock nuts to close holes that do not have a thread. Used in various applications, including industrial, electrical enclosures, machinery and equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Grey, Black


Series Code :SR1782

Seri Kodu: SR1782

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Satın Al
5,8263 TL - 5,8263 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG13.5
7,2231 TL - 7,2231 TL 121275 Stokta
PG 16
30,7014 TL - 30,7014 TL 422 Stokta
PG 42
5,972 TL - 5,972 TL 42826 Stokta
PG 11
5,562 TL - 5,562 TL 51452 Stokta
PG 7
5,972 TL - 5,972 TL 68838 Stokta
M20
9,2736 TL - 9,2736 TL 59875 Stokta
M32
5,562 TL - 5,562 TL 255600 Stokta
M12
5,972 TL - 5,972 TL 129200 Stokta
M20
9,2736 TL - 9,2736 TL 1898 Stokta
PG 21
30,7014 TL - 30,7014 TL 1975 Stokta
PG 48
5,972 TL - 5,972 TL 99090 Stokta
PG 13.5
21,2386 TL - 21,2386 TL 16096 Stokta
PG 36
5,972 TL - 5,972 TL 75582 Stokta
PG 11
16,5072 TL - 16,5072 TL 1267 Stokta
PG 29
5,562 TL - 5,562 TL 423220 Stokta
PG 7
5,562 TL - 5,562 TL 102180 Stokta
PG 9
7,2231 TL - 7,2231 TL 75786 Stokta
PG 16
30,7014 TL - 30,7014 TL 2590 Stokta
PG 48
467442 9,2736 TL - 9,2736 TL 12852 Stokta
PG 21
  • / 3
Kablo Rakor Kapakları PG13.5 Grey

464095

Fiyat Aralığı
5,8263 TL - 5,8263 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    25.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    13.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Rakor Kapakları PG 16 Siyah

467431

Fiyat Aralığı
7,2231 TL - 7,2231 TL

Stok Seviyeleri
121275 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları PG 42 Siyah

467435

Fiyat Aralığı
30,7014 TL - 30,7014 TL

Stok Seviyeleri
422 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    62.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları PG 11 Gri

467439

Fiyat Aralığı
5,972 TL - 5,972 TL

Stok Seviyeleri
42826 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6

467427

Fiyat Aralığı
5,562 TL - 5,562 TL

Stok Seviyeleri
51452 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları M20 Siyah

467450

Fiyat Aralığı
5,972 TL - 5,972 TL

Stok Seviyeleri
68838 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları M32 Siyah

467454

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 9,2736 TL

Stok Seviyeleri
59875 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    38.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları M12 Gri

467458

Fiyat Aralığı
5,562 TL - 5,562 TL

Stok Seviyeleri
255600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları M20 Gri

467461

Fiyat Aralığı
5,972 TL - 5,972 TL

Stok Seviyeleri
129200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları PG 21 Siyah

467432

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 9,2736 TL

Stok Seviyeleri
1898 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    33.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları PG 48 Siyah

467436

Fiyat Aralığı
30,7014 TL - 30,7014 TL

Stok Seviyeleri
1975 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    68.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları PG 13.5 Gri

467440

Fiyat Aralığı
5,972 TL - 5,972 TL

Stok Seviyeleri
99090 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları PG 36 Gri

467444

Fiyat Aralığı
21,2386 TL - 21,2386 TL

Stok Seviyeleri
16096 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    55.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları PG 11 Siyah

467429

Fiyat Aralığı
5,972 TL - 5,972 TL

Stok Seviyeleri
75582 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları PG 29 Siyah

467433

Fiyat Aralığı
16,5072 TL - 16,5072 TL

Stok Seviyeleri
1267 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    44.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    11.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları PG 7 Gri

467437

Fiyat Aralığı
5,562 TL - 5,562 TL

Stok Seviyeleri
423220 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları PG 9 Gri

467438

Fiyat Aralığı
5,562 TL - 5,562 TL

Stok Seviyeleri
102180 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları PG 16 Gri

467441

Fiyat Aralığı
7,2231 TL - 7,2231 TL

Stok Seviyeleri
75786 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları PG 48 Gri

467446

Fiyat Aralığı
30,7014 TL - 30,7014 TL

Stok Seviyeleri
2590 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    68.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları PG 21 Gri

467442

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 9,2736 TL

Stok Seviyeleri
12852 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    33.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790