The Cable Conduit range has been developed and tested to the most demanding quality standards and have been awarded quality approvals and compliance worldwide. The range supports plastic conduit systems and accessories. Plastic conduit is highly flexible and has a high fatigue life. Its high impact strength aids to its recovery capability when crushed. Typical applications for this type of conduit include general factory wiring and connections to machines. Comes in a variety of materials depending on your requirements.
Series Code :SR1734
Seri Kodu: SR1734
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Malzeme | İç Çap | Asgari Uyumlu Tüp Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819,482 TL - 819,482 TL | 1101 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
Siyah
|
PA
|
|
|
|
||
| 15.992,4811 TL - 15.992,4811 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
164.042 ft
50.0 m
|
Siyah
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 50,2577 TL - 50,2577 TL | 200 Stokta |
328.084 ft
100.0 m
|
Siyah
|
LDPE
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 151,299 TL - 151,299 TL | 250 Stokta |
164.042 ft
50.0 m
|
Siyah
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 38,1456 TL - 38,1456 TL | 18000 Stokta |
328.084 ft
100.0 m
|
Siyah
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 47,7951 TL - 47,7951 TL | 600 Stokta |
328.084 ft
100.0 m
|
Siyah
|
LDPE
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 85,4382 TL - 85,4382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
164.042 ft
50.0 m
|
Siyah
|
LDPE
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 200,5286 TL - 200,5286 TL | 4800 Stokta |
164.042 ft
50.0 m
|
Siyah
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 41,531 TL - 41,531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
328.084 ft
100.0 m
|
Siyah
|
LDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 5.359,3753 TL - 5.359,3753 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.808 ft
10.0 m
|
Steel
|
Steel
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6.392,3172 TL - 6.392,3172 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.808 ft
10.0 m
|
Siyah
|
Steel
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7.047,6673 TL - 7.047,6673 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
82.021 ft
25.0 m
|
Siyah
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 8.669,1844 TL - 8.669,1844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
82.021 ft
25.0 m
|
Siyah
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 68,9731 TL - 68,9731 TL | 36000 Stokta |
328.084 ft
100.0 m
|
Siyah
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 162,7595 TL - 162,7595 TL | 3800 Stokta |
164.042 ft
50.0 m
|
Siyah
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 45,4833 TL - 45,4833 TL | 258400 Stokta |
328.084 ft
100.0 m
|
Siyah
|
LDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 68,9731 TL - 68,9731 TL | 2400 Stokta |
328.084 ft
100.0 m
|
Siyah
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 54,781 TL - 54,781 TL | 8800 Stokta |
328.084 ft
100.0 m
|
Siyah
|
LDPE
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 168,8662 TL - 168,8662 TL | 500 Stokta |
164.042 ft
50.0 m
|
Siyah
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 36,6944 TL - 36,6944 TL | 6600 Stokta |
328.084 ft
100.0 m
|
Siyah
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin