Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 + | 31,5426 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip | Engel Mühürü |
---|---|
Kilitleme Mekanizması | Alüminyum Gövde |
Sökülebilirlik | Kesme aleti gerekir |
Kablo Malzemesi | Non-preformed Galvanized Steel Aircraft Cable |
Bitir | Anodised |
Renk | Red |
Kablo Çapı | 3.5 mm |
Kablo Çapı | 0.138 in |
Gövde Genişliği | 22.0 mm |
Gövde Genişliği | 0.866 in |
Gövde Uzunluğu | 32.0 mm |
Gövde Uzunluğu | 1.26 in |
Gövde Kalınlığı | 8.5 mm |
Gövde Kalınlığı | 0.335 in |
Kayış Uzunluğu | 300.0 mm |
Kayış Uzunluğu | 11.811 in |
Toplam Uzunluk | 332.0 mm |
Toplam Uzunluk | 13.071 in |
GTIP Numarası | 8309909090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin