These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Seri Kodu: SR2059
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Ayarlanabilirlik | Renk | Delik Çapı | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9229 TL - 2,9229 TL | 226728 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,9229 TL - 2,9229 TL | 624568 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,5245 TL - 1,5245 TL | 33600 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,6402 TL - 1,6402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | 117691 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 3,6789 TL - 3,6789 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
||
| 13,0071 TL - 16,0582 TL | 17000 Stokta |
Ayarlanabilir
|
Siyah
|
|
|
||
| 5,6145 TL - 5,6145 TL | 25830 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 4,9755 TL - 4,9755 TL | 2804 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 6,6842 TL - 6,6842 TL | 12350 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 3,2594 TL - 3,2594 TL | 1715621 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 7,1286 TL - 7,1286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
||
| 3,9323 TL - 3,9323 TL | 443580 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 1,4298 TL - 1,4298 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Siyah
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 468560 | 3,722 TL - 3,722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Siyah
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | 143926 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 6,1817 TL - 6,1817 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 3,722 TL - 3,722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin