Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - P Stili/Vidalı Taban/Naylon/Doğal

Stokta

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0
.

Seri Kodu: SR2059

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
187 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Ayarlanabilirlik Renk Delik Çapı Uyumlu Kablo Çapı Aralığı Satın Al
2,9229 TL - 2,9229 TL 226728 Stokta
Fixed
Doğal renk
4.4 mm
10.0 mm
2,9229 TL - 2,9229 TL 624568 Stokta
Fixed
Doğal renk
4.4 mm
4.8 mm
1,5245 TL - 1,5245 TL 33600 Stokta
Fixed
Siyah
4.6 mm
7.9 mm
1,6402 TL - 1,6402 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Doğal renk
4.6 mm
9.5 mm
4,9837 TL - 4,9837 TL 131537 Stokta
Fixed
Siyah
4,9837 TL - 4,9837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Doğal renk
3,6789 TL - 3,6789 TL 59850 Stokta
Fixed
Doğal renk
4,9837 TL - 4,9837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Siyah
13,0071 TL - 16,0582 TL 17000 Stokta
Ayarlanabilir
Siyah
5,6145 TL - 5,6145 TL 25830 Stokta
Fixed
Doğal renk
4,9755 TL - 4,9755 TL 2804 Stokta
Fixed
Doğal renk
6,6842 TL - 6,6842 TL 12350 Stokta
Fixed
Doğal renk
3,2594 TL - 3,2594 TL 1453613 Stokta
Fixed
Doğal renk
4.6 mm
19.4 mm
7,1286 TL - 7,1286 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Siyah
3,9323 TL - 3,9323 TL 570759 Stokta
Fixed
Doğal renk
4.6 mm
36.7 mm
1,4298 TL - 1,4298 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Siyah
4.6 mm
6.3 mm
468560 3,722 TL - 3,722 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Siyah
4.6 mm
25.4 mm
4,9837 TL - 4,9837 TL 143926 Stokta
Fixed
Doğal renk
6,1817 TL - 6,1817 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Doğal renk
3,722 TL - 3,722 TL 146433 Stokta
Fixed
Doğal renk
4.6 mm
25.4 mm
  • / 10
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 10.0 mm 4.4 mm PA Natural

N-6E-19

Fiyat Aralığı
2,9229 TL - 2,9229 TL

Stok Seviyeleri
226728 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    10.0 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 4.8 mm PA Natural

N-3E-19

Fiyat Aralığı
2,9229 TL - 2,9229 TL

Stok Seviyeleri
624568 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    4.8 mm
Kablo Kelepçesi Vida 7.9 mm Nylon 6/6 Siyah

468555

Fiyat Aralığı
1,5245 TL - 1,5245 TL

Stok Seviyeleri
33600 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    20.0 mm
Kablo Kelepçesi Vida 9.5 mm Nylon Natural

460279

Fiyat Aralığı
1,6402 TL - 1,6402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    24.0 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Siyah

N-5B-BK

Fiyat Aralığı
4,9837 TL - 4,9837 TL

Stok Seviyeleri
131537 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Doğal renk

N-3B

Fiyat Aralığı
4,9837 TL - 4,9837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Doğal renk

N-5B-19

Fiyat Aralığı
3,6789 TL - 3,6789 TL

Stok Seviyeleri
59850 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Siyah

N-2B-BK

Fiyat Aralığı
4,9837 TL - 4,9837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Siyah

N-20B-BK

Fiyat Aralığı
16,0582 TL - 13,0071 TL

Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Doğal renk

N-3B-19

Fiyat Aralığı
5,6145 TL - 5,6145 TL

Stok Seviyeleri
25830 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Doğal renk

N-2B-19

Fiyat Aralığı
4,9755 TL - 4,9755 TL

Stok Seviyeleri
2804 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Doğal renk

N-9B-19

Fiyat Aralığı
6,6842 TL - 6,6842 TL

Stok Seviyeleri
12350 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 19.4 mm 4.6 mm PA Natural

460282

Fiyat Aralığı
3,2594 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
1453613 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    35.0 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Siyah

N-11B-BK

Fiyat Aralığı
7,1286 TL - 7,1286 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 36.7 mm 4.6 mm PA Natural

460286

Fiyat Aralığı
3,9323 TL - 3,9323 TL

Stok Seviyeleri
570759 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    50.0 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 6.3 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Siyah

468554

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    22.0 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 25.4 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Siyah

468560

Fiyat Aralığı
3,722 TL - 3,722 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    43.0 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Doğal renk

N-8B

Fiyat Aralığı
4,9837 TL - 4,9837 TL

Stok Seviyeleri
143926 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Doğal renk

N-10B-19

Fiyat Aralığı
6,1817 TL - 6,1817 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 25.4 mm 4.6 mm PA Natural

460283

Fiyat Aralığı
3,722 TL - 3,722 TL

Stok Seviyeleri
146433 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    43.0 mm