Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - P Stili/Vidalı Taban/Naylon/Doğal

Stokta

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0
.

Seri Kodu: SR2059

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
188 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Ayarlanabilirlik Renk Delik Çapı Uyumlu Kablo Çapı Aralığı Satın Al
2,3551 TL - 2,3551 TL 20440 Stokta
Fixed
Siyah
4.6 mm
15.8 mm
6,6842 TL - 6,6842 TL 12350 Stokta
Fixed
Doğal renk
3,2594 TL - 3,2594 TL 1453613 Stokta
Fixed
Doğal renk
4.6 mm
19.4 mm
3,9848 TL - 3,9848 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Siyah
4.6 mm
27.5 mm
5,0573 TL - 5,0573 TL 96000 Stokta
Fixed
Siyah
4.6 mm
36.7 mm
1,9557 TL - 1,9557 TL 167896 Stokta
Fixed
Doğal renk
4.4 mm
11.1 mm
4,9837 TL - 4,9837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Doğal renk
5.2 mm
6.4 mm
2,9229 TL - 2,9229 TL 19100 Stokta
Fixed
Doğal renk
4.4 mm
5.6 mm
3,2594 TL - 3,2594 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Siyah
4.6 mm
19.4 mm
N-4E 1,9557 TL - 1,9557 TL 674800 Stokta
Fixed
Doğal renk
4.4 mm
5.6 mm
4,9837 TL - 4,9837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Siyah
4,9837 TL - 4,9837 TL 39132 Stokta
Fixed
Doğal renk
2,3551 TL - 2,3551 TL 2000 Stokta
Fixed
Doğal renk
4.6 mm
15.8 mm
2,9229 TL - 2,9229 TL 27094 Stokta
Fixed
Doğal renk
4.4 mm
7.2 mm
1,9557 TL - 1,9557 TL 655858 Stokta
Fixed
Doğal renk
4.4 mm
3.2 mm
1,3248 TL - 1,3248 TL 309400 Stokta
Fixed
Doğal renk
4.6 mm
4.8 mm
1,9557 TL - 1,9557 TL 10710 Stokta
Fixed
Doğal renk
4.4 mm
12.5 mm
1,6402 TL - 1,6402 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Doğal renk
4.6 mm
9.5 mm
1,5245 TL - 1,5245 TL 33600 Stokta
Fixed
Siyah
4.6 mm
7.9 mm
2,6706 TL - 2,6706 TL 48000 Stokta
Fixed
Siyah
  • / 10
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 15.8 mm 4.6 mm PA Black

468558

Fiyat Aralığı
2,3551 TL - 2,3551 TL

Stok Seviyeleri
20440 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    34.3 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Doğal renk

N-9B-19

Fiyat Aralığı
6,6842 TL - 6,6842 TL

Stok Seviyeleri
12350 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 19.4 mm 4.6 mm PA Natural

460282

Fiyat Aralığı
3,2594 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
1453613 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    35.0 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 27.5 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Siyah

468561

Fiyat Aralığı
3,9848 TL - 3,9848 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    50.0 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 36.7 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Siyah

468563

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
96000 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    50.0 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 11.1 mm 4.4 mm PA Natural

N-7E

Fiyat Aralığı
1,9557 TL - 1,9557 TL

Stok Seviyeleri
167896 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    11.1 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 6.4 mm PA Natural

N-4BE

Fiyat Aralığı
4,9837 TL - 4,9837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.4 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 5.6 mm PA Natural

N-4E-19

Fiyat Aralığı
2,9229 TL - 2,9229 TL

Stok Seviyeleri
19100 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.6 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 19.4 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Siyah

468559

Fiyat Aralığı
3,2594 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    35.0 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 5.6 mm PA Natural

N-4E

Fiyat Aralığı
1,9557 TL - 1,9557 TL

Stok Seviyeleri
674800 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.6 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Siyah

N-7B-BK

Fiyat Aralığı
4,9837 TL - 4,9837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Doğal renk

N-9B

Fiyat Aralığı
4,9837 TL - 4,9837 TL

Stok Seviyeleri
39132 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 15.8 mm 4.6 mm PA Natural

460281

Fiyat Aralığı
2,3551 TL - 2,3551 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    34.3 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 7.2 mm PA Natural

N-5E-19

Fiyat Aralığı
2,9229 TL - 2,9229 TL

Stok Seviyeleri
27094 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    7.2 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 3.2 mm PA Natural

N-2E

Fiyat Aralığı
1,9557 TL - 1,9557 TL

Stok Seviyeleri
655858 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.2 mm
Kablo Kelepçesi Vida 4.8 mm Nylon Natural

460276

Fiyat Aralığı
1,3248 TL - 1,3248 TL

Stok Seviyeleri
309400 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    19.8 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 12.5 mm 4.4 mm PA Natural

N-8E

Fiyat Aralığı
1,9557 TL - 1,9557 TL

Stok Seviyeleri
10710 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    12.5 mm
Kablo Kelepçesi Vida 9.5 mm Nylon Natural

460279

Fiyat Aralığı
1,6402 TL - 1,6402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    24.0 mm
Kablo Kelepçesi Vida 7.9 mm Nylon 6/6 Siyah

468555

Fiyat Aralığı
1,5245 TL - 1,5245 TL

Stok Seviyeleri
33600 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    20.0 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Siyah

N-4E-BK

Fiyat Aralığı
2,6706 TL - 2,6706 TL

Stok Seviyeleri
48000 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm