Menü Arama

Kablo kelepçeleri - Çift Başlı/Naylon

Stokta

This product has two ratchets in the head to allow the cable to pass through twice creating two loops to keep two bundles seperate.

Series Code :SR1798

Seri Kodu: SR1798

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami İkinci Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Azami Kablo Demeti Çapı Renk Satın Al
6,6975 TL - 6,6975 TL 438758 Stokta
300.0 mm
83.0 mm
Siyah
6,3085 TL - 6,3085 TL 697040 Stokta
200.0 mm
47.0 mm
Siyah
8,0538 TL - 8,0538 TL 80000 Stokta
370.0 mm
105.0 mm
Siyah
24,9185 TL - 24,9185 TL 1240155 Stokta
300.0 mm
72.0 mm
Doğal renk
6,3189 TL - 6,3189 TL 104650 Stokta
225.0 mm
59.0 mm
Siyah
6,3085 TL - 6,3085 TL 688680 Stokta
200.0 mm
47.0 mm
Doğal renk
8,5165 TL - 8,5165 TL 5558007 Stokta
300.0 mm
72.0 mm
Siyah
9,0948 TL - 9,0948 TL 849454 Stokta
372.0 mm
100.0 mm
Doğal renk
10,6194 TL - 10,6194 TL 664905 Stokta
372.0 mm
100.0 mm
Siyah
Çift Başlı Kablo Kelepçesi Çift Halka 4.8 mm 300.0 mm PA UL94 V-2 Black

468984

Fiyat Aralığı
6,6975 TL - 6,6975 TL

Stok Seviyeleri
438758 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    83.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
Çift Başlı Halkalı Kablo Kelepçesi Çift Halka 4.8 mm 200.0 mm PA UL94 V-2 Black

WIT-DH-1BK

Fiyat Aralığı
6,3085 TL - 6,3085 TL

Stok Seviyeleri
697040 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    47.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
Çift Başlı Kablo Kelepçesi Çift Halka 4.8 mm 370.0 mm PA UL94 V-2 Black

468985

Fiyat Aralığı
8,0538 TL - 8,0538 TL

Stok Seviyeleri
80000 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    105.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
Çift Başlı Halkalı Kablo Kelepçesi Çift Halka 4.8 mm 300.0 mm PA UL94 V-2 Natural

WIT-DH-2

Fiyat Aralığı
24,9185 TL - 24,9185 TL

Stok Seviyeleri
1240155 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    72.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
Çift Başlı Kablo Kelepçesi Çift Halka 4.8 mm 225.0 mm PA UL94 V-2 Black

468983

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
104650 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    59.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
Çift Başlı Halkalı Kablo Kelepçesi Çift Halka 4.8 mm 200.0 mm PA UL94 V-2 Natural

WIT-DH-1

Fiyat Aralığı
6,3085 TL - 6,3085 TL

Stok Seviyeleri
688680 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    47.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
Çift Başlı Halkalı Kablo Kelepçesi Çift Halka 4.8 mm 300.0 mm PA UL94 V-2 Black

WIT-DH-2BK

Fiyat Aralığı
8,5165 TL - 8,5165 TL

Stok Seviyeleri
5558007 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    72.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
Çift Başlı Halkalı Kablo Kelepçesi Çift Halka 4.8 mm 372.0 mm PA UL94 V-2 Natural

WIT-DH-3

Fiyat Aralığı
9,0948 TL - 9,0948 TL

Stok Seviyeleri
849454 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
Çift Başlı Halkalı Kablo Kelepçesi Çift Halka 4.8 mm 372.0 mm PA UL94 V-2 Black

WIT-DH-3BK

Fiyat Aralığı
10,6194 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
664905 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Siyah
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm