Menü Arama

Kablo Kanalı

Stokta

Cable Duct is a versatile cable management product. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.

Series Code :SR1732

Seri Kodu: SR1732

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Toplam Uzunluk İç Yükseklik Toplam Genişlik Montaj Yöntemi Satın Al
15.126,1328 TL - 15.126,1328 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
2.0 m
76.2 mm
Vida
12.630,2903 TL - 12.630,2903 TL 8 Stokta
50.8 mm
2.0 m
50.8 mm
Vida
7.853,0179 TL - 10.994,225 TL 903 Stokta
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Yapışkan
11.676,0516 TL - 11.676,0516 TL 40 Stokta
38.1 mm
2.0 m
50.8 mm
Vida
17.380,5576 TL - 17.380,5576 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
2.0 m
38.1 mm
Vida
7.406,9869 TL - 7.406,9869 TL 15 Stokta
101.6 mm
2.0 m
50.8 mm
Vida
  • / 2
Kablo Kanalı Gri 2.0 m (L)

SRWDN1-2030

Fiyat Aralığı
15.126,1328 TL - 15.126,1328 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    76.2 mm
  • İç Genişlik
    50.8 mm
Kablo Kanalı Vida 2.0 m PVC Gri

SRWD-2020

Fiyat Aralığı
12.630,2903 TL - 12.630,2903 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    50.8 mm
  • İç Genişlik
    50.8 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 1.8 m UL94 V-0 PVC Beyaz

SRL1-5-WH6A

Fiyat Aralığı
10.994,225 TL - 7.853,0179 TL

Stok Seviyeleri
903 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Adhesive
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Yükseklik
    14.7 mm
Kablo Kanalı Vida 2.0 m PVC Gri

SRWD-1520

Fiyat Aralığı
11.676,0516 TL - 11.676,0516 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    50.8 mm
  • İç Genişlik
    38.1 mm
Kablo Kanalı Vida 2.0 m PVC Gri

SRWD-1015

Fiyat Aralığı
17.380,5576 TL - 17.380,5576 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    38.1 mm
  • İç Genişlik
    25.4 mm
Kablo Kanalı Vida 2.0 m PVC Gri

SRWD-4020

Fiyat Aralığı
7.406,9869 TL - 7.406,9869 TL

Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    50.8 mm
  • İç Genişlik
    101.6 mm