Menü Arama

Kablo Kanalı

Stokta

Cable Duct is a versatile cable management product. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.

Series Code :SR1732

Seri Kodu: SR1732

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Toplam Uzunluk İç Yükseklik Toplam Genişlik Montaj Yöntemi Satın Al
173,9046 TL - 173,9046 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
720.0 mm
500.0 mm
Vida
103,6698 TL - 103,6698 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
110.0 mm
500.0 mm
Vida
123,2262 TL - 123,2262 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
320.0 mm
500.0 mm
Vida
283,5675 TL - 283,5675 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2040.0 mm
500.0 mm
Vida
219,8516 TL - 219,8516 TL 10718 Stokta
1320.0 mm
500.0 mm
Vida
5.186,9621 TL - 5.186,9621 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8 m
7.6 mm
Yapışkan
154,3481 TL - 154,3481 TL 7350 Stokta
500.0 mm
500.0 mm
Vida
113,3429 TL - 113,3429 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
185.0 mm
500.0 mm
Vida
142,6774 TL - 142,6774 TL 1045 Stokta
185.0 mm
500.0 mm
Yapışkan
193,5661 TL - 193,5661 TL 2520 Stokta
500.0 mm
500.0 mm
Yapışkan
222,9007 TL - 222,9007 TL 153750 Stokta
720.0 mm
500.0 mm
Yapışkan
283,5675 TL - 283,5675 TL 176700 Stokta
1320.0 mm
500.0 mm
Yapışkan
2.744,6225 TL - 2.744,6225 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8 m
9.1 mm
Yapışkan
123,2262 TL - 123,2262 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
110.0 mm
500.0 mm
Yapışkan
164,1264 TL - 164,1264 TL 200928 Stokta
320.0 mm
500.0 mm
Yapışkan
363,6856 TL - 363,6856 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2040.0 mm
500.0 mm
Yapışkan
7.853,0179 TL - 10.994,225 TL 903 Stokta
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Yapışkan
6.386,2099 TL - 6.386,2099 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Yapışkan
7.406,9869 TL - 7.406,9869 TL 15 Stokta
101.6 mm
2.0 m
50.8 mm
Vida
12.630,2903 TL - 12.630,2903 TL 8 Stokta
50.8 mm
2.0 m
50.8 mm
Vida
  • / 2
Kablo Kanalı Vida 500.0 mm 720.0 mm PP Gri

RX3030-0

Fiyat Aralığı
173,9046 TL - 173,9046 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Genişlik
    720.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Vida 500.0 mm 110.0 mm PP Gri

RX1313-0

Fiyat Aralığı
103,6698 TL - 103,6698 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Genişlik
    110.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Vida 500.0 mm 320.0 mm PP Gri

RX2020-0

Fiyat Aralığı
123,2262 TL - 123,2262 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Genişlik
    320.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Vida 500.0 mm 2040.0 mm PP Gri

RX5050-0

Fiyat Aralığı
283,5675 TL - 283,5675 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Genişlik
    2040.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Vida 500.0 mm 1320.0 mm PP Gri

RX4040-0

Fiyat Aralığı
219,8516 TL - 219,8516 TL

Stok Seviyeleri
10718 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Genişlik
    1320.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Tan

SCD-1521

Fiyat Aralığı
5.186,9621 TL - 5.186,9621 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Adhesive
  • Renk
    Tan
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Uzunluk
    1.8 m
Kablo Kanalı Vida 500.0 mm 500.0 mm PP Gri

RX2525-0

Fiyat Aralığı
154,3481 TL - 154,3481 TL

Stok Seviyeleri
7350 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Genişlik
    500.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Vida 500.0 mm 185.0 mm PP Gri

RX1616-0

Fiyat Aralığı
113,3429 TL - 113,3429 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Genişlik
    185.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 500.0 mm 185.0 mm PP Gri

RX1616-4

Fiyat Aralığı
142,6774 TL - 142,6774 TL

Stok Seviyeleri
1045 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Genişlik
    185.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 500.0 mm 500.0 mm PP Gri

RX2525-4

Fiyat Aralığı
193,5661 TL - 193,5661 TL

Stok Seviyeleri
2520 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Genişlik
    500.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 500.0 mm 720.0 mm PP Gri

RX3030-4

Fiyat Aralığı
222,9007 TL - 222,9007 TL

Stok Seviyeleri
153750 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Genişlik
    720.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 500.0 mm 1320.0 mm PP Gri

RX4040-4

Fiyat Aralığı
283,5675 TL - 283,5675 TL

Stok Seviyeleri
176700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Genişlik
    1320.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Tan

SCD-2228

Fiyat Aralığı
2.744,6225 TL - 2.744,6225 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Adhesive
  • Renk
    Tan
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Uzunluk
    1.8 m
Kablo Kanalı;Gri;500.0 mm;(L)

RX1313-4

Fiyat Aralığı
123,2262 TL - 123,2262 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Genişlik
    110.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 500.0 mm 320.0 mm PP Gri

RX2020-4

Fiyat Aralığı
164,1264 TL - 164,1264 TL

Stok Seviyeleri
200928 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Genişlik
    320.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 500.0 mm 2040.0 mm PP Gri

RX5050-4

Fiyat Aralığı
363,6856 TL - 363,6856 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Genişlik
    2040.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 1.8 m UL94 V-0 PVC Beyaz

SRL1-5-WH6A

Fiyat Aralığı
10.994,225 TL - 7.853,0179 TL

Stok Seviyeleri
903 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Adhesive
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Yükseklik
    14.7 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 1.8 m UL94 V-0 PVC Beyaz

SRL1-3-WH6A

Fiyat Aralığı
6.386,2099 TL - 6.386,2099 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Adhesive
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Yükseklik
    10.2 mm
Kablo Kanalı Vida 2.0 m PVC Gri

SRWD-4020

Fiyat Aralığı
7.406,9869 TL - 7.406,9869 TL

Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    50.8 mm
  • İç Genişlik
    101.6 mm
Kablo Kanalı Vida 2.0 m PVC Gri

SRWD-2020

Fiyat Aralığı
12.630,2903 TL - 12.630,2903 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    50.8 mm
  • İç Genişlik
    50.8 mm