Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53108 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 39445 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 136500 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 184800 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 132 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 150060 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 23230 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 136500 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 127000 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 477120 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 160800 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 8580 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 182352 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 147250 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 44597 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 153600 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin