Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
53108 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
40.0 mm
39445 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
25.0 mm
136500 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
40.0 mm
184800 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
40.0 mm
132 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
3.0 mm
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
6.0 mm
Zinc
10.0 mm
150060 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
20.0 mm
23230 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
7.5 mm
15.0 mm
136500 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Nickel Plated
7.5 mm
15.0 mm
127000 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
10.0 mm
477120 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
20.0 mm
160800 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
2.5 mm
5.0 mm
8580 Stokta
M3
6.0 mm
Zinc
5.0 mm
182352 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
4.0 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Zinc Plated
5.0 mm
10.0 mm
147250 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
25.0 mm
44597 Stokta
M3
6.0 mm
Zinc
15.0 mm
153600 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
7.0 mm
14.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Zinc Plated
6.0 mm
12.0 mm
  • / 36
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

301440041152


Stok Seviyeleri
53108 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Dişi-Dişi İzolatörler M2.5 25.0 mm

301225040050


Stok Seviyeleri
39445 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Dişi-Dişi İzolatörler M4 40.0 mm

301440040050


Stok Seviyeleri
136500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Dişi-Dişi İzolatörler M3 40.0 mm

301340040050


Stok Seviyeleri
184800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Dişi-Dişi İzolatörler M2.5 6.0 mm

301206040050


Stok Seviyeleri
132 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Erkek-Erkek İzolatörler M3 10.0 mm

316310140058


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Bitir
    Zinc
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
Dişi-Dişi İzolatörler M2.5 20.0 mm

301220040050


Stok Seviyeleri
150060 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Dişi-Dişi İzolatörler M5 15.0 mm

301515040050


Stok Seviyeleri
23230 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Dişi-Dişi İzolatörler M3 10.0 mm

301310040050


Stok Seviyeleri
136500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Dişi-Dişi İzolatörler M3 15.0 mm

301315140050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Dişi-Dişi İzolatörler M2.5 10.0 mm

301210040050


Stok Seviyeleri
127000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Dişi-Dişi İzolatörler M4 20.0 mm

301420040050


Stok Seviyeleri
477120 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M3 5.0 mm

301305041152


Stok Seviyeleri
160800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Erkek-Erkek İzolatörler M3 5.0 mm

316305140058


Stok Seviyeleri
8580 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Bitir
    Zinc
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

301408041152


Stok Seviyeleri
182352 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

301310141152


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M3 25.0 mm

301325041152


Stok Seviyeleri
147250 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Erkek-Erkek İzolatörler M3 15.0 mm

316315140058


Stok Seviyeleri
44597 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Bitir
    Zinc
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M3 14.0 mm

301314041152


Stok Seviyeleri
153600 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    14.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

301312141152


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated