This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,6124 TL - 16,6124 TL | 36720 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 35,494 TL - 35,494 TL | 9560 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 18,0844 TL - 18,0844 TL | 6156 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 31,1994 TL - 31,1994 TL | 1560 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,4468 TL - 21,4468 TL | 751124 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 44,6495 TL - 44,6495 TL | 18090 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 20,3239 TL - 20,3239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 20,5433 TL - 20,5433 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 45,9725 TL - 45,9725 TL | 3960 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 67,4704 TL - 67,4704 TL | 547400 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 72,6519 TL - 72,6519 TL | 8235 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 24,1438 TL - 24,1438 TL | 22500 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 24,5909 TL - 24,5909 TL | 900 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 17,8597 TL - 17,8597 TL | 17549 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 23,0189 TL - 23,0189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 46,8544 TL - 46,8544 TL | 6400 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 56,556 TL - 56,556 TL | 8000 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 19,9544 TL - 19,9544 TL | 209264 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 95,6933 TL - 95,6933 TL | 1710 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 16,9939 TL - 16,9939 TL | 70400 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin