Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
52,5708 TL - 52,5708 TL 288897 Stokta
M6
10.0 mm
Zinc Plated
7.5 mm
15.0 mm
281635 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
7.5 mm
15.0 mm
34,066 TL - 34,066 TL 5024 Stokta
M2
4.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
15.0 mm
32,2571 TL - 32,2571 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Stainless Steel
7.5 mm
15.0 mm
30,9912 TL - 30,9912 TL 21868 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
30.0 mm
25,1361 TL - 25,1361 TL 17982 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
20.0 mm
32,9635 TL - 32,9635 TL 15000 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
35.0 mm
40,7909 TL - 40,7909 TL 9500 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
50.0 mm
27,1204 TL - 27,1204 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
12.0 mm
37,704 TL - 37,704 TL 48026 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
25.0 mm
54,7922 TL - 54,7922 TL 25200 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
45.0 mm
72,7622 TL - 72,7622 TL 27550 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
65.0 mm
32,1918 TL - 32,1918 TL 16000 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
12.0 mm
42,3773 TL - 42,3773 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
10.0 mm
35,4992 TL - 35,4992 TL 19940 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
40.0 mm
36,4852 TL - 36,4852 TL 20000 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
40.0 mm
49,5004 TL - 121,2759 TL 19400 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
60.0 mm
76,4003 TL - 76,4003 TL 1960 Stokta
M6
10.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
30.0 mm
28,1841 TL - 28,1841 TL 7600 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
25.0 mm
33,8791 TL - 33,8791 TL 42000 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
35.0 mm
  • / 36
Steel M6 Dişi-Dişi İzolatörler 15.0 mm (L)

301615041152

Fiyat Aralığı
52,5708 TL - 52,5708 TL

Stok Seviyeleri
288897 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 15.0 mm (L)

301315141152


Stok Seviyeleri
281635 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
303 Stainless Steel M2 Dişi-Dişi İzolatörler 15.0 mm (L)

301115041556

Fiyat Aralığı
34,066 TL - 34,066 TL

Stok Seviyeleri
5024 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 15.0 mm (L)

301315141556

Fiyat Aralığı
32,2571 TL - 32,2571 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 30.0 mm

1221276

Fiyat Aralığı
30,9912 TL - 30,9912 TL

Stok Seviyeleri
21868 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 20.0 mm

1221274

Fiyat Aralığı
25,1361 TL - 25,1361 TL

Stok Seviyeleri
17982 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 35.0 mm

1221278

Fiyat Aralığı
32,9635 TL - 32,9635 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 50.0 mm

1221282

Fiyat Aralığı
40,7909 TL - 40,7909 TL

Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M4 12.0 mm

1221286

Fiyat Aralığı
27,1204 TL - 27,1204 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M4 25.0 mm

1221290

Fiyat Aralığı
37,704 TL - 37,704 TL

Stok Seviyeleri
48026 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M4 45.0 mm

1221294

Fiyat Aralığı
54,7922 TL - 54,7922 TL

Stok Seviyeleri
25200 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M4 65.0 mm

1221298

Fiyat Aralığı
72,7622 TL - 72,7622 TL

Stok Seviyeleri
27550 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    65.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M5 12.0 mm

1221302

Fiyat Aralığı
32,1918 TL - 32,1918 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M6 10.0 mm

1221315

Fiyat Aralığı
42,3773 TL - 42,3773 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 40.0 mm

1221280

Fiyat Aralığı
35,4992 TL - 35,4992 TL

Stok Seviyeleri
19940 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 40.0 mm

1221279

Fiyat Aralığı
36,4852 TL - 36,4852 TL

Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 60.0 mm

1221283

Fiyat Aralığı
121,2759 TL - 49,5004 TL

Stok Seviyeleri
19400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M6 30.0 mm

1221321

Fiyat Aralığı
76,4003 TL - 76,4003 TL

Stok Seviyeleri
1960 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 25.0 mm

1221275

Fiyat Aralığı
28,1841 TL - 28,1841 TL

Stok Seviyeleri
7600 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 35.0 mm

1221277

Fiyat Aralığı
33,8791 TL - 33,8791 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated