This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191400 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 39,0964 TL - 39,0964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 57,1645 TL - 57,1645 TL | 2700 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 55,1229 TL - 55,1229 TL | 2300 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 35,3276 TL - 35,3276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 32,2785 TL - 32,2785 TL | 1470 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 36,2739 TL - 36,2739 TL | 1500 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 51,5501 TL - 51,5501 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32,2306 TL - 55,1039 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,3484 TL - 17,3484 TL | 64000 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 64,7183 TL - 64,7183 TL | 8400 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 19,3461 TL - 19,3461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 38,587 TL - 38,587 TL | 615 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 30000 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 43,69 TL - 43,69 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 45,1058 TL - 45,1058 TL | 450 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 46,7524 TL - 46,7524 TL | 56000 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,6476 TL - 31,6476 TL | 2250 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 46,0378 TL - 46,0378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 68,8016 TL - 68,8016 TL | 4600 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin