Menü Arama

Brass M2 Dişi-Dişi İzolatörler 25.0 mm (L)

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Ürün kodu:

301125040050

450 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 45,1058 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.255,29 TL

50 x 45,1058 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yassılar Arası Mesafe 4.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 25.0 mm
Diş Uzunluğu 6.0 mm
Renk Brass
Bitir Nickel Plated
Tam Malzeme Brass
Pul Şekli Hexagonal
Diş Boyutu M2
Diş Tipi Metric
Tip Female-Female
GTIP Numarası 7415330000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin