Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
187656 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
5.0 mm
10.0 mm
614152 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
7.5 mm
15.0 mm
93290 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
9.0 mm
20.0 mm
174915 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
30.0 mm
49588 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
60.0 mm
98400 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
25.0 mm
258300 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
20.0 mm
17514 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
6.5 mm
13.0 mm
111006 Stokta
M3;Self Tapping
6.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
5.0 mm
40719 Stokta
M3
6.0 mm
Zinc
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Zinc Plated
6.0 mm
12.0 mm
160800 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
7.0 mm
14.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Zinc Plated
5.0 mm
10.0 mm
7722 Stokta
M3
6.0 mm
Zinc
5.0 mm
151800 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
2.5 mm
5.0 mm
98208 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
40.0 mm
147960 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
4.0 mm
8.0 mm
194047 Stokta
M3
6.0 mm
Zinc
8.0 mm
11109 Stokta
M4;Self Tapping
7.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
25.0 mm
58266 Stokta
M4;Self Tapping
5.5 mm
Nickel Plated
5.0 mm
10.0 mm
  • / 36
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 10.0 mm (L)

301310041152


Stok Seviyeleri
187656 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 15.0 mm (L)

301315041152


Stok Seviyeleri
614152 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 20.0 mm (L)

301320141152


Stok Seviyeleri
93290 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M4 Dişi-Dişi İzolatörler 30.0 mm (L)

301430041152


Stok Seviyeleri
174915 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M4 Dişi-Dişi İzolatörler 60.0 mm (L)

301460041152


Stok Seviyeleri
49588 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M4 Dişi-Dişi İzolatörler 25.0 mm (L)

301425041152


Stok Seviyeleri
98400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M4 Dişi-Dişi İzolatörler 20.0 mm (L)

301420041152


Stok Seviyeleri
258300 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 13.0 mm (L)

301313041152


Stok Seviyeleri
17514 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    13.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
M3 5.0 mm

315305140058


Stok Seviyeleri
111006 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Erkek-Erkek İzolatörler M3 15.0 mm

316315140058


Stok Seviyeleri
40719 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Bitir
    Zinc
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

301312141152


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M3 14.0 mm

301314041152


Stok Seviyeleri
160800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    14.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

301310141152


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Erkek-Erkek İzolatörler M3 5.0 mm

316305140058


Stok Seviyeleri
7722 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Bitir
    Zinc
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M3 5.0 mm

301305041152


Stok Seviyeleri
151800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

301440041152


Stok Seviyeleri
98208 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

301408041152


Stok Seviyeleri
147960 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
M3 8.0 mm

316308140058


Stok Seviyeleri
194047 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Bitir
    Zinc
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
Hardened Steel Erkek-Dişi İzolatörler 25.0 mm

315425041058


Stok Seviyeleri
11109 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Erkek-Dişi İzolatörler M3 10.0 mm Steel

315310140058


Stok Seviyeleri
58266 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated