This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,1826 TL - 24,1826 TL | 24640 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 191400 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 19,1358 TL - 19,1358 TL | 800 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 36,2739 TL - 36,2739 TL | 1500 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 98,1529 TL - 98,1529 TL | 84876 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 43,5287 TL - 43,5287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 42,465 TL - 42,465 TL | 924 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 43,5287 TL - 43,5287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 243,4595 TL - 243,4595 TL | 220 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 255045 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 23,1311 TL - 23,1311 TL | 69120 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 206800 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 57,1645 TL - 57,1645 TL | 2700 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 64,7183 TL - 64,7183 TL | 8400 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 32,2306 TL - 55,1039 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 76,1512 TL - 76,1512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 27,1265 TL - 27,1265 TL | 1276 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 82846 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 36,6944 TL - 36,6944 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 52,5708 TL - 52,5708 TL | 156354 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin