Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,7353 TL - 14,7353 TL | 800 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 78,495 TL - 78,495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
No Finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 134,1691 TL - 328,7142 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
No Finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,4125 TL - 14,4125 TL | 300900 Stokta |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 56,2253 TL - 56,2253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 36,4617 TL - 36,4617 TL | 800 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 48,2875 TL - 48,2875 TL | 452 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 28,6101 TL - 28,6101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 38,6962 TL - 38,6962 TL | 2000 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 52,8077 TL - 52,8077 TL | 8360 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 125,3494 TL - 307,1061 TL | 12800 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 85,7228 TL - 85,7228 TL | 500 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
No Finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 70,3368 TL - 70,3368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 115,6478 TL - 283,3371 TL | 790 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
No Finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 68,6213 TL - 68,6213 TL | 900 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 114,3248 TL - 280,0959 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 13,5602 TL - 13,5602 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,2824 TL - 10,2824 TL | 600 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,4421 TL - 14,4421 TL | 1152 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,8108 TL - 15,8108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm