Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,9929 TL - 99,9929 TL | 55879 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 56,79 TL - 56,79 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 73,6441 TL - 73,6441 TL | 99520 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 88,7478 TL - 88,7478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 74,5261 TL - 74,5261 TL | 33600 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 52,3667 TL - 52,3667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 69,6753 TL - 69,6753 TL | 695660 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 126525 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 115,4518 TL - 115,4518 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 221,9207 TL - 221,9207 TL | 2990 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 110,7143 TL - 110,7143 TL | 75054 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 46200 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| 37400 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 33,1757 TL - 56,7108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 113,0019 TL - 113,0019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 152,3025 TL - 152,3025 TL | 58800 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 127,1164 TL - 127,1164 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 131,953 TL - 131,953 TL | 3300 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 43,1081 TL - 43,1081 TL | 75050 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 48,0497 TL - 48,0497 TL | 23000 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm