Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
136,637 TL - 136,637 TL 800 Stokta
M8
13.0 mm
Nickel Plated
14.0 mm
18.0 mm
11,6861 TL - 11,6861 TL 21000 Stokta
M2.5
5.0 mm
Zinc Plated
6.0 mm
5.0 mm
12,1118 TL - 12,1118 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
5.0 mm
Zinc Plated
6.0 mm
10.0 mm
12,862 TL - 12,862 TL 16200 Stokta
M2.5
5.0 mm
Zinc Plated
6.0 mm
18.0 mm
28,1127 TL - 28,1127 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
No Finish
8.0 mm
10.0 mm
35,0582 TL - 35,0582 TL 6000 Stokta
M5
8.0 mm
No Finish
8.0 mm
20.0 mm
49,2798 TL - 49,2798 TL 16000 Stokta
M5
8.0 mm
No Finish
8.0 mm
40.0 mm
63,3913 TL - 63,3913 TL 3300 Stokta
M5
8.0 mm
No Finish
8.0 mm
60.0 mm
41,8396 TL - 41,8396 TL 4800 Stokta
M6
10.0 mm
No Finish
10.0 mm
15.0 mm
188,2998 TL - 188,2998 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
13.0 mm
Nickel Plated
14.0 mm
35.0 mm
304,7086 TL - 304,7086 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
13.0 mm
Nickel Plated
14.0 mm
70.0 mm
14,6277 TL - 14,6277 TL 900 Stokta
M2
4.0 mm
Zinc Plated
5.0 mm
30.0 mm
12,0106 TL - 12,0106 TL 1300 Stokta
M2.5
5.0 mm
Zinc Plated
6.0 mm
8.0 mm
14,0409 TL - 14,0409 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
5.0 mm
Zinc Plated
6.0 mm
30.0 mm
12,2372 TL - 12,2372 TL 20860 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
6.0 mm
8.0 mm
12,3475 TL - 12,3475 TL 9000 Stokta
M2
4.0 mm
Zinc Plated
5.0 mm
8.0 mm
13,6704 TL - 13,6704 TL 15162 Stokta
M2
4.0 mm
Zinc Plated
5.0 mm
18.0 mm
59,3122 TL - 59,3122 TL 1214 Stokta
M6
10.0 mm
No Finish
10.0 mm
30.0 mm
12,6476 TL - 12,6476 TL 199 Stokta
M2.5
5.0 mm
Zinc Plated
6.0 mm
15.0 mm
12,8987 TL - 12,8987 TL 21000 Stokta
M2
4.0 mm
Zinc Plated
5.0 mm
12.0 mm
  • / 36
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M8 18.0 mm

1221330

Fiyat Aralığı
136,637 TL - 136,637 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 5.0 mm

1221348

Fiyat Aralığı
11,6861 TL - 11,6861 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 10.0 mm

1221352

Fiyat Aralığı
12,1118 TL - 12,1118 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 18.0 mm

1221356

Fiyat Aralığı
12,862 TL - 12,862 TL

Stok Seviyeleri
16200 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M5 10.0 mm

1221573

Fiyat Aralığı
28,1127 TL - 28,1127 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M5 20.0 mm

1221577

Fiyat Aralığı
35,0582 TL - 35,0582 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M5 40.0 mm

1221581

Fiyat Aralığı
49,2798 TL - 49,2798 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M5 60.0 mm

1221585

Fiyat Aralığı
63,3913 TL - 63,3913 TL

Stok Seviyeleri
3300 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M6 15.0 mm

1221589

Fiyat Aralığı
41,8396 TL - 41,8396 TL

Stok Seviyeleri
4800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M8 35.0 mm

1221334

Fiyat Aralığı
188,2998 TL - 188,2998 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M8 70.0 mm

1221338

Fiyat Aralığı
304,7086 TL - 304,7086 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2 30.0 mm

1221347

Fiyat Aralığı
14,6277 TL - 14,6277 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 8.0 mm

1221351

Fiyat Aralığı
12,0106 TL - 12,0106 TL

Stok Seviyeleri
1300 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 30.0 mm

1221359

Fiyat Aralığı
14,0409 TL - 14,0409 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 8.0 mm

1221363

Fiyat Aralığı
12,2372 TL - 12,2372 TL

Stok Seviyeleri
20860 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2 8.0 mm

1221340

Fiyat Aralığı
12,3475 TL - 12,3475 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2 18.0 mm

1221344

Fiyat Aralığı
13,6704 TL - 13,6704 TL

Stok Seviyeleri
15162 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M6 30.0 mm

1221593

Fiyat Aralığı
59,3122 TL - 59,3122 TL

Stok Seviyeleri
1214 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 15.0 mm

1221355

Fiyat Aralığı
12,6476 TL - 12,6476 TL

Stok Seviyeleri
199 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2 12.0 mm

1221342

Fiyat Aralığı
12,8987 TL - 12,8987 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated