This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2294 TL - 13,2294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 176,3933 TL - 176,3933 TL | 15000 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 152,8006 TL - 152,8006 TL | 1800 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 241,5485 TL - 241,5485 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 92,8269 TL - 92,8269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 156,2801 TL - 156,2801 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 135,051 TL - 135,051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 40,6807 TL - 40,6807 TL | 12000 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 68,1318 TL - 68,1318 TL | 5 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 109,2536 TL - 109,2536 TL | 11799 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 29,4356 TL - 29,4356 TL | 50780 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 41,7832 TL - 41,7832 TL | 8925 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 41,3422 TL - 41,3422 TL | 27300 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 50,8744 TL - 50,8744 TL | 800 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 30,538 TL - 30,538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 25,1361 TL - 25,1361 TL | 17982 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 30,9912 TL - 30,9912 TL | 19668 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 28,1841 TL - 28,1841 TL | 7600 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 84,5585 TL - 84,5585 TL | 14000 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 143,9809 TL - 143,9809 TL | 4 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin