Sıkı Geçme Uç Kapakları boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Kırmızı, Mavi Seri Kodu: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | H | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8178 TL - 6,9036 TL | 228000 Stokta |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 3,333 TL - 8,1659 TL | 334400 Stokta |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 2,9439 TL - 7,2126 TL | 121000 Stokta |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 3,4696 TL - 8,5006 TL | 278800 Stokta |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 6,5503 TL - 16,0482 TL | 13500 Stokta |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 4,2267 TL - 10,3555 TL | 220400 Stokta |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 3,9639 TL - 9,7114 TL | 95000 Stokta |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 4,5947 TL - 11,257 TL | 685400 Stokta |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 3,7114 TL - 9,0932 TL | 403200 Stokta |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 3,0806 TL - 7,5476 TL | 1733800 Stokta |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 5,1308 TL - 12,5707 TL | 262200 Stokta |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 3,3398 TL - 5,1953 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Mavi
|
TPE
|
Metrik
|
||
| 1,1182 TL - 1,7394 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.0
|
0.512 in
13.0 mm
|
M12
|
Mavi
|
TPE
|
Metrik
|
||
| 2,6376 TL - 4,103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-12
|
Mavi
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,3985 TL - 2,1754 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
Mavi
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,8703 TL - 1,3539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Metrik
|
||
| 3,3575 TL - 5,2229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,829 TL - 1,2896 TL | 90 Stokta |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Metrik
|
||
| 0,5664 TL - 0,8812 TL | 5000 Stokta |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 2,2924 TL - 3,566 TL | 57600 Stokta |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin