Menü Arama

İtmeli Uç Kapakları

Stokta

Sıkı Geçme Uç Kapakları boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.

Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.

Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yolu.
  • Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
  • -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Kırmızı, Mavi Seri Kodu: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
67 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D H Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Standardı Satın Al
2,8178 TL - 6,9036 TL 228000 Stokta
14.0
12.0 mm
M12 x 1;5
Kırmızı
LDPE
Metrik
2,9439 TL - 7,2126 TL 121000 Stokta
16.0
12.0 mm
M14 x 1;5
Kırmızı
LDPE
Metrik
3,4696 TL - 8,5006 TL 278800 Stokta
22.0
14.0 mm
M20 x 1;5
Kırmızı
LDPE
Metrik
4,5947 TL - 11,257 TL 262200 Stokta
32.0
14.0 mm
M28 x 1;5
Kırmızı
LDPE
Metrik
3,333 TL - 8,1659 TL 334400 Stokta
20.0
14.0 mm
M18 x 1;5
Kırmızı
LDPE
Metrik
4,2267 TL - 10,3555 TL 220400 Stokta
28.5
14.0 mm
M26 x 1;5
Kırmızı
LDPE
Metrik
6,5503 TL - 16,0482 TL 13500 Stokta
18.0
21.0 mm
M16 x 1;5
Kırmızı
LDPE
Metrik
3,9639 TL - 9,7114 TL 95000 Stokta
26.5
14.0 mm
M24 x 1;5
Kırmızı
LDPE
Metrik
3,0806 TL - 7,5476 TL 1733800 Stokta
18.0
12.0 mm
M16 x 1;5
Kırmızı
LDPE
Metrik
5,1308 TL - 12,5707 TL 262200 Stokta
34.0
14.0 mm
M30 x 2;0
Kırmızı
LDPE
Metrik
3,7114 TL - 9,0932 TL 403200 Stokta
24.5
14.0 mm
M22 x 1;5
Kırmızı
LDPE
Metrik
0,7877 TL - 1,2254 TL 110000 Stokta
11.9
10.0 mm
M11
Kırmızı
LDPE - PIR
Metrik
2,3633 TL - 3,6762 TL 100 Stokta
45.0
19.8 mm
M43
Kırmızı
LDPE - PIR
Metrik
0,5428 TL - 0,8444 TL 190000 Stokta
18.7
11.3 mm
3/8 in
Kırmızı
LDPE - PIR
GAS
0,5133 TL - 0,7985 TL 15000 Stokta
14.8
11.0 mm
1/4 in
Kırmızı
LDPE - PIR
GAS
2,1479 TL - 3,3412 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.8
16.0 mm
M37
Kırmızı
LDPE - PIR
Metrik
1,2332 TL - 1,9184 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.9
12.0 mm
M16
Mavi
TPE
Metrik
1,2952 TL - 2,0148 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.7
14.0 mm
M18
Mavi
TPE
Metrik
2,5137 TL - 3,9103 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.8
17.2 mm
1-11/16-12 in
Kırmızı
LDPE - PIR
UNF
3,9417 TL - 6,1316 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0
19.8 mm
1-1/4 in
Mavi
TPE
NPT
  • / 4
Dişli Koruma Kapağı Metrik Dişler M12 LDPE Kırmızı

464147

Fiyat Aralığı
6,9036 TL - 2,8178 TL

Stok Seviyeleri
228000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Dişli Koruma Kapağı Metrik Dişler M14 LDPE Kırmızı

464148

Fiyat Aralığı
7,2126 TL - 2,9439 TL

Stok Seviyeleri
121000 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Dişli Koruma Kapağı Metrik Dişler M20 LDPE Kırmızı

464153

Fiyat Aralığı
8,5006 TL - 3,4696 TL

Stok Seviyeleri
278800 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Dişli Koruma Kapağı Metrik Dişler M28 LDPE Kırmızı

464157

Fiyat Aralığı
11,257 TL - 4,5947 TL

Stok Seviyeleri
262200 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • Diş Boyutu
    M28 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Dişli Koruma Kapağı Metrik Dişler M18 LDPE Kırmızı

464152

Fiyat Aralığı
8,1659 TL - 3,333 TL

Stok Seviyeleri
334400 Stokta
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M18 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Dişli Koruma Kapağı Metrik Dişler M26 LDPE Kırmızı

464156

Fiyat Aralığı
10,3555 TL - 4,2267 TL

Stok Seviyeleri
220400 Stokta
Özellikler
  • D
    28.5 mm
  • Diş Boyutu
    M26 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Dişli Koruma Kapağı Metrik Dişler M16 LDPE Kırmızı

464151

Fiyat Aralığı
16,0482 TL - 6,5503 TL

Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • D
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Dişli Koruma Kapağı Metrik Dişler M24 LDPE Kırmızı

464155

Fiyat Aralığı
9,7114 TL - 3,9639 TL

Stok Seviyeleri
95000 Stokta
Özellikler
  • D
    26.5 mm
  • Diş Boyutu
    M24 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Dişli Koruma Kapağı Metrik Dişler M16 LDPE Kırmızı

464150

Fiyat Aralığı
7,5476 TL - 3,0806 TL

Stok Seviyeleri
1733800 Stokta
Özellikler
  • D
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Dişli Koruma Kapağı Metrik Dişler M30 LDPE Kırmızı

464158

Fiyat Aralığı
12,5707 TL - 5,1308 TL

Stok Seviyeleri
262200 Stokta
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • Diş Boyutu
    M30 x 2;0
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Dişli Koruma Kapağı Metrik Dişler M22 LDPE Kırmızı

464154

Fiyat Aralığı
9,0932 TL - 3,7114 TL

Stok Seviyeleri
403200 Stokta
Özellikler
  • D
    24.5 mm
  • Diş Boyutu
    M22 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 11.9 mm 10.0 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591427

Fiyat Aralığı
1,2254 TL - 0,7877 TL

Stok Seviyeleri
110000 Stokta
Özellikler
  • D
    11.9 mm
  • Diş Boyutu
    M11
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 45.0 mm 19.8 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591502

Fiyat Aralığı
3,6762 TL - 2,3633 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M43
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 18.7 mm 11.3 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591458

Fiyat Aralığı
0,8444 TL - 0,5428 TL

Stok Seviyeleri
190000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
  • Renk
    Kırmızı
Yumuşak Tırtıklı Kapak 14.8 mm 11.0 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591441

Fiyat Aralığı
0,7985 TL - 0,5133 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
  • Renk
    Kırmızı
Yumuşak Tırtıklı Kapak 38.8 mm 16.0 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591595

Fiyat Aralığı
3,3412 TL - 2,1479 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    38.8 mm
  • Diş Boyutu
    M37
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 17.9 mm 12.0 mm Mavi TPE

20591809

Fiyat Aralığı
1,9184 TL - 1,2332 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    17.9 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Yumuşak Tırtıklı Kapak 19.7 mm 14.0 mm Mavi TPE

20591816

Fiyat Aralığı
2,0148 TL - 1,2952 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    19.7 mm
  • Diş Boyutu
    M18
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Yumuşak Tırtıklı Kapak 47.8 mm 17.2 mm LDPE - PIR Kırmızı

20591687

Fiyat Aralığı
3,9103 TL - 2,5137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    47.8 mm
  • Diş Boyutu
    1-11/16-12 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Kırmızı
  • Tip
    2
Yumuşak Tırtıklı Kapak 45.0 mm 19.8 mm Mavi TPE

20591755

Fiyat Aralığı
6,1316 TL - 3,9417 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/4 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS