İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Kafa Biçimi | h | Renk | H | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 756000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Kubbeli
|
0.256 in
6.5 mm
|
Siyah
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 12793641 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Kubbeli
|
0.295 in
7.5 mm
|
Beyaz
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 355662 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Kubbeli
|
0.295 in
7.5 mm
|
Siyah
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 2,7161 TL - 2,7161 TL | 1000 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Kubbeli
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 2,7161 TL - 2,7161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
Kubbeli
|
0.276 in
7.0 mm
|
Beyaz
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 593405 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
Kubbeli
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 337722 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Kubbeli
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 16,2969 TL - 16,2969 TL | 81900 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
3
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 242000 Stokta |
0.583 in
14.8 mm
|
Kubbeli
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 2,7161 TL - 2,7161 TL | 304037 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Kubbeli
|
0.236 in
6.0 mm
|
Beyaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 2,7161 TL - 2,7161 TL | 1524065 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
Kubbeli
|
0.197 in
5.0 mm
|
Siyah
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 114394 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
Kubbeli
|
0.335 in
8.5 mm
|
Siyah
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 1532030 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
Kubbeli
|
0.335 in
8.5 mm
|
Beyaz
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 20026 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Kubbeli
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 649132 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Kubbeli
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 16970 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Kubbeli
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
4
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 220000 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
Kubbeli
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 23552 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Kubbeli
|
0.157 in
4.0 mm
|
Beyaz
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 259521 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Kubbeli
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 10,6194 TL - 10,6194 TL | 1000 Stokta |
1.165 in
29.6 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Doğal renk
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin