İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Kafa Biçimi | h | Renk | H | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2771 TL - 3,641 TL | 669480 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Doğal renk
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| 2,9864 TL - 3,3181 TL | 8920 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
2
|
||
| 5,3832 TL - 13,189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
| 1,535 TL - 3,7608 TL | 146500 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 7,7174 TL - 7,7174 TL | 272736 Stokta |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 56,5662 TL - 56,5662 TL | 7350 Stokta |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 2,1554 TL - 5,2807 TL | 441000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Doğal renk
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 2,7161 TL - 2,7161 TL | 679904 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Kubbeli
|
0.295 in
7.5 mm
|
Siyah
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 2,7161 TL - 2,7161 TL | 3922246 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Kubbeli
|
0.276 in
7.0 mm
|
Beyaz
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 2,7161 TL - 2,7161 TL | 237580 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Kubbeli
|
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 331720 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Kubbeli
|
0.157 in
4.0 mm
|
Siyah
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 622640 Stokta |
0.583 in
14.8 mm
|
Kubbeli
|
0.315 in
8.0 mm
|
Beyaz
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 2,7161 TL - 2,7161 TL | 69100 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Kubbeli
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 178130 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
Kubbeli
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 120118 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Kubbeli
|
0.256 in
6.5 mm
|
Beyaz
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 641542 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Kubbeli
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
Kubbeli
|
0.315 in
8.0 mm
|
Beyaz
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 6500 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
Kubbeli
|
0.335 in
8.5 mm
|
Beyaz
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 2,7161 TL - 2,7161 TL | 639950 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
Siyah
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
| 2,7161 TL - 2,7161 TL | 2500 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Kubbeli
|
0.295 in
7.5 mm
|
Beyaz
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin