İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Kafa Biçimi | h | Renk | H | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8285 TL - 6,4762 TL | 132587 Stokta |
0.992 in
25.2 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 498 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Kubbeli
|
0.315 in
8.0 mm
|
Beyaz
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | 26685 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Doğal renk
|
0.74 in
18.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 210987 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
Kubbeli
|
0.335 in
8.5 mm
|
Beyaz
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4
|
||
| 58,8794 TL - 58,8794 TL | 2205 Stokta |
3.74 in
95.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
1
|
||
| 6,2138 TL - 6,2138 TL | 7500 Stokta |
0.992 in
25.2 mm
|
Kubbeli
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 2,7161 TL - 2,7161 TL | 388620 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
Kubbeli
|
0.205 in
5.2 mm
|
Beyaz
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 888580 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Kubbeli
|
0.157 in
4.0 mm
|
Beyaz
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 76000 Stokta |
0.583 in
14.8 mm
|
Kubbeli
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 19,1358 TL - 19,1358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Doğal renk
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
3
|
||
| 2,8264 TL - 3,1405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 4,2477 TL - 4,2477 TL | 500 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 20900 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Doğal renk
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 5,1684 TL - 5,7428 TL | 303471 Stokta |
1.004 in
25.5 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
2
|
||
| 3,8965 TL - 4,3296 TL | 312030 Stokta |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 52,676 TL - 52,676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.941 in
74.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Doğal renk
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| 11,881 TL - 11,881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Doğal renk
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
3
|
||
| 5,7301 TL - 5,7301 TL | 872655 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| 22,2901 TL - 22,2901 TL | 1000 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Doğal renk
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| 17,2432 TL - 17,2432 TL | 347472 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
Kubbeli
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
|
1.043 in
26.5 mm
|
4
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin