Menü Arama

İtmeli Tapalar

Stokta

İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.

Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.

Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

  • Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korur.
  • Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
  • Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
221 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Kafa Biçimi h Renk H d Tip Satın Al
11,7759 TL - 11,7759 TL 189310 Stokta
31.5 mm
6.0 mm
Doğal renk
8.2 mm
24.8 mm
2
4,1004 TL - 4,1004 TL 730000 Stokta
12.0 mm
Kubbeli
6.5 mm
Siyah
8.4 mm
7.2 mm
4
4,1004 TL - 4,1004 TL 12224420 Stokta
12.0 mm
Kubbeli
7.5 mm
Beyaz
9.5 mm
8.0 mm
4
4,1004 TL - 4,1004 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
Kubbeli
8.0 mm
Beyaz
9.7 mm
8.5 mm
4
4,1004 TL - 4,1004 TL 178130 Stokta
18.5 mm
Kubbeli
9.0 mm
Beyaz
11.7 mm
14.9 mm
4
4,1004 TL - 4,1004 TL 704400 Stokta
19.5 mm
Kubbeli
9.0 mm
Siyah
11.6 mm
17.0 mm
4
4,1004 TL - 4,1004 TL 355662 Stokta
12.0 mm
Kubbeli
7.5 mm
Siyah
9.5 mm
8.0 mm
4
4,1004 TL - 4,1004 TL 407320 Stokta
12.0 mm
Kubbeli
8.0 mm
Siyah
9.7 mm
8.5 mm
4
4,1004 TL - 4,1004 TL 531108 Stokta
12.0 mm
Kubbeli
9.0 mm
Beyaz
11.0 mm
10.0 mm
4
4,1004 TL - 4,1004 TL 641542 Stokta
12.0 mm
Kubbeli
9.0 mm
Siyah
11.0 mm
10.0 mm
4
4,1004 TL - 4,1004 TL 2000 Stokta
12.0 mm
Kubbeli
6.5 mm
Beyaz
8.4 mm
7.2 mm
4
2,7161 TL - 2,7161 TL 69100 Stokta
15.0 mm
Kubbeli
7.0 mm
Siyah
9.2 mm
6.0 mm
3
4,1004 TL - 4,1004 TL 220000 Stokta
14.8 mm
Kubbeli
9.0 mm
Beyaz
11.4 mm
10.5 mm
4
4,1004 TL - 4,1004 TL 241500 Stokta
17.5 mm
Kubbeli
9.0 mm
Siyah
11.9 mm
12.8 mm
4
4,1004 TL - 4,1004 TL 264852 Stokta
15.0 mm
Kubbeli
9.0 mm
Siyah
11.5 mm
10.0 mm
4
4,1004 TL - 4,1004 TL 20026 Stokta
15.0 mm
Kubbeli
9.0 mm
Beyaz
11.5 mm
10.0 mm
4
4,1004 TL - 4,1004 TL 1532030 Stokta
19.0 mm
Kubbeli
8.5 mm
Beyaz
11.5 mm
15.4 mm
4
2,7161 TL - 2,7161 TL 304037 Stokta
11.0 mm
Kubbeli
6.0 mm
Beyaz
8.0 mm
5.1 mm
3
4,1004 TL - 4,1004 TL 113545 Stokta
12.0 mm
Kubbeli
9.0 mm
Beyaz
11.5 mm
9.3 mm
4
4,1004 TL - 4,1004 TL 23552 Stokta
12.0 mm
Kubbeli
4.0 mm
Beyaz
5.7 mm
8.5 mm
5
  • / 12
Flanşlı Fıçı Tapaları 24.8 mm 6.0 mm 31.5 mm LDPE Doğal renk

055025500003

Fiyat Aralığı
11,7759 TL - 11,7759 TL

Stok Seviyeleri
189310 Stokta
Özellikler
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 7.2 mm 6.5 mm 12.0 mm LDPE Siyah

054070269903

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
730000 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 8.0 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Beyaz

054080260003

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
12224420 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Beyaz
İtmeli Tapa 8.5 mm 8.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Beyaz

054085211303

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Renk
    Beyaz
İtmeli Tapa 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Beyaz

055014311303

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
178130 Stokta
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Beyaz
İtmeli Tapa 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Siyah

055016822003

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
704400 Stokta
Özellikler
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 8.0 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Siyah

054080269903

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
355662 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 8.5 mm 8.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Siyah

054085222003

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
407320 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 10.0 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Beyaz

054100260003

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
531108 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Beyaz
İtmeli Tapa 10.0 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Siyah

054100269903

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
641542 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 7.2 mm 6.5 mm 12.0 mm LDPE Beyaz

054070260003

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Renk
    Beyaz
İtmeli Tapa 6.0 mm 7.0 mm 15.0 mm LDPE Siyah

054060569903

Fiyat Aralığı
2,7161 TL - 2,7161 TL

Stok Seviyeleri
69100 Stokta
Özellikler
  • D
    15.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Beyaz

055010711303

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
220000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Beyaz
İtmeli Tapa 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm LDPE - PIR Siyah

055012522003

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
241500 Stokta
Özellikler
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Siyah

054100569903

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
264852 Stokta
Özellikler
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Beyaz

054100560003

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
20026 Stokta
Özellikler
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Beyaz
İtmeli Tapa 15.4 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Beyaz

054154911303

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
1532030 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Renk
    Beyaz
İtmeli Tapa 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Beyaz

055005211303

Fiyat Aralığı
2,7161 TL - 2,7161 TL

Stok Seviyeleri
304037 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Renk
    Beyaz
İtmeli Tapa 9.3 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Beyaz

055009311303

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
113545 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Beyaz
İtmeli Tapa 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Beyaz

055008411303

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
23552 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Renk
    Beyaz