Menü Arama

İtmeli Tapalar

Stokta

İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.

Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.

Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

  • Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korur.
  • Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
  • Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
221 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Kafa Biçimi h Renk H d Tip Satın Al
3,0806 TL - 3,0806 TL 279376 Stokta
18.7 mm
7.0 mm
Doğal renk
9.0 mm
14.0 mm
2
7,7174 TL - 7,7174 TL 133644 Stokta
34.8 mm
12.0 mm
Doğal renk
14.5 mm
27.5 mm
1
5,3832 TL - 13,189 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.0 mm
12.0 mm
Doğal renk
15.0 mm
29.0 mm
1
1,535 TL - 3,7608 TL 26500 Stokta
14.0 mm
6.0 mm
Doğal renk
8.2 mm
10.7 mm
1
56,5662 TL - 56,5662 TL 7350 Stokta
73.5 mm
18.0 mm
Doğal renk
21.0 mm
59.6 mm
1
2,1554 TL - 5,2807 TL 441000 Stokta
16.0 mm
5.8 mm
Doğal renk
8.3 mm
9.3 mm
1
12803 6,0141 TL - 14,7346 TL 68750 Stokta
36.0 mm
12.0 mm
Doğal renk
15.0 mm
30.5 mm
1
9,0948 TL - 9,0948 TL 71592 Stokta
36.0 mm
12.0 mm
Siyah
15.0 mm
30.5 mm
2,9864 TL - 3,3181 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
6.0 mm
Doğal renk
8.0 mm
5.1 mm
2
97,7818 TL - 97,7818 TL 20200 Stokta
123.0 mm
17.4 mm
Doğal renk
20.4 mm
111.7 mm
1
3,8797 TL - 3,8797 TL 371150 Stokta
14.0 mm
6.0 mm
Siyah
8.0 mm
7.3 mm
6,7605 TL - 16,5635 TL 2000 Stokta
36.0 mm
10.0 mm
Doğal renk
12.5 mm
31.8 mm
1
12,5119 TL - 12,5119 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.0 mm
12.0 mm
Siyah
15.0 mm
33.5 mm
3,1332 TL - 7,6763 TL 120200 Stokta
25.0 mm
8.0 mm
Doğal renk
10.5 mm
21.7 mm
1
3,4802 TL - 8,5265 TL 28500 Stokta
28.0 mm
7.5 mm
Doğal renk
9.5 mm
25.5 mm
1
5,8285 TL - 6,4762 TL 452536 Stokta
25.6 mm
12.6 mm
Doğal renk
15.3 mm
21.0 mm
2
63,4005 TL - 63,4005 TL 14953 Stokta
82.3 mm
17.4 mm
Doğal renk
20.4 mm
73.7 mm
1
3,2771 TL - 3,641 TL 104282 Stokta
10.7 mm
4.5 mm
Doğal renk
6.2 mm
7.5 mm
2
3,1542 TL - 7,7279 TL 95200 Stokta
28.0 mm
9.0 mm
Doğal renk
12.0 mm
23.4 mm
1
3,2173 TL - 7,8826 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
9.0 mm
Doğal renk
12.0 mm
24.6 mm
1
  • / 12
İtmeli Tapa 14.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Doğal renk

1255332

Fiyat Aralığı
3,0806 TL - 3,0806 TL

Stok Seviyeleri
279376 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16x1.5
İtmeli Tapa 27.5 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE Doğal renk

465690

Fiyat Aralığı
7,7174 TL - 7,7174 TL

Stok Seviyeleri
133644 Stokta
Özellikler
  • D
    34.8 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M30x3
İtmeli Tapa 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12802

Fiyat Aralığı
13,189 TL - 5,3832 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12977

Fiyat Aralığı
3,7608 TL - 1,535 TL

Stok Seviyeleri
26500 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10x1.5
İtmeli Tapa 59.6 mm 18.0 mm 73.5 mm LDPE Doğal renk

465695

Fiyat Aralığı
56,5662 TL - 56,5662 TL

Stok Seviyeleri
7350 Stokta
Özellikler
  • D
    73.5 mm
  • d
    59.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12978

Fiyat Aralığı
5,2807 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
441000 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Diş Boyutu
    M10x1.5, 1/8 in BSP
İtmeli Tapa 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12803

Fiyat Aralığı
14,7346 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
68750 Stokta
Özellikler
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/8 in
İtmeli Tapa 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Siyah

494385

Fiyat Aralığı
9,0948 TL - 9,0948 TL

Stok Seviyeleri
71592 Stokta
Özellikler
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

055005200003

Fiyat Aralığı
3,3181 TL - 2,9864 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 111.7 mm 17.4 mm 123.0 mm LDPE Doğal renk

465700

Fiyat Aralığı
97,7818 TL - 97,7818 TL

Stok Seviyeleri
20200 Stokta
Özellikler
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Diş Boyutu
    M115x4
İtmeli Tapa 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Siyah

494366

Fiyat Aralığı
3,8797 TL - 3,8797 TL

Stok Seviyeleri
371150 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 31.8 mm 10.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12804

Fiyat Aralığı
16,5635 TL - 6,7605 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • D
    36.0 mm
  • d
    31.8 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M33x1.5, 1 in BSP
İtmeli Tapa 33.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Siyah

494386

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    36.0 mm
  • d
    33.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12794

Fiyat Aralığı
7,6763 TL - 3,1332 TL

Stok Seviyeleri
120200 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12800

Fiyat Aralığı
8,5265 TL - 3,4802 TL

Stok Seviyeleri
28500 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Diş Boyutu
    M27
İtmeli Tapa 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm LDPE - PIR Doğal renk

055021000003

Fiyat Aralığı
6,4762 TL - 5,8285 TL

Stok Seviyeleri
452536 Stokta
Özellikler
  • D
    25.6 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 73.7 mm 17.4 mm 82.3 mm LDPE Doğal renk

465696

Fiyat Aralığı
63,4005 TL - 63,4005 TL

Stok Seviyeleri
14953 Stokta
Özellikler
  • D
    82.3 mm
  • d
    73.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Diş Boyutu
    M75x1.5
İtmeli Tapa 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Doğal renk

055007500003

Fiyat Aralığı
3,641 TL - 3,2771 TL

Stok Seviyeleri
104282 Stokta
Özellikler
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12797

Fiyat Aralığı
7,7279 TL - 3,1542 TL

Stok Seviyeleri
95200 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12799

Fiyat Aralığı
7,8826 TL - 3,2173 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Diş Boyutu
    M26, 3/4 in BSP