İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Kafa Biçimi | h | Renk | H | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2184 TL - 5,4353 TL | 5000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 7,9381 TL - 19,4487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Doğal renk
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 14,1941 TL - 34,7756 TL | 8925 Stokta |
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1
|
||
| 22,5003 TL - 55,1258 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 2,9019 TL - 7,1096 TL | 14000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | 13851 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 7,0866 TL - 7,0866 TL | 9500 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| 3,8167 TL - 3,8167 TL | 322734 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 4,1111 TL - 4,1111 TL | 651 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
||
| 110478 | 2,0817 TL - 5,1004 TL | 32000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
|
| 7,6909 TL - 12,9268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.732 in
44.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Doğal renk
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1
|
||
| 7,486 TL - 18,3409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Doğal renk
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 10,1882 TL - 10,1882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.89 in
48.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Doğal renk
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
||
| 2,7021 TL - 6,6203 TL | 4500 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 9,4522 TL - 23,1579 TL | 3400 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1
|
||
| 2,7021 TL - 6,6203 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 2,9755 TL - 7,29 TL | 979000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 5,0363 TL - 5,0363 TL | 5865 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
||
| 9,0948 TL - 9,0948 TL | 520 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Siyah
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin