Menü Arama

İtmeli Tapalar

Stokta

İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.

Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.

Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

  • Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korur.
  • Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
  • Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
221 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Kafa Biçimi h Renk H d Tip Satın Al
2,2184 TL - 5,4353 TL 5000 Stokta
16.0 mm
7.0 mm
Doğal renk
9.0 mm
12.3 mm
1
7,9381 TL - 19,4487 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.0 mm
15.0 mm
Doğal renk
18.0 mm
38.4 mm
1
14,1941 TL - 34,7756 TL 8925 Stokta
64.0 mm
18.0 mm
Doğal renk
21.0 mm
58.0 mm
1
22,5003 TL - 55,1258 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
78.0 mm
18.0 mm
Doğal renk
21.5 mm
71.0 mm
1
2,9019 TL - 7,1096 TL 14000 Stokta
25.0 mm
8.0 mm
Doğal renk
10.5 mm
18.4 mm
1
3,9007 TL - 3,9007 TL 13851 Stokta
20.0 mm
5.5 mm
Siyah
7.5 mm
14.5 mm
3,9007 TL - 3,9007 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
7.0 mm
Siyah
9.0 mm
11.9 mm
7,0866 TL - 7,0866 TL 9500 Stokta
28.0 mm
9.0 mm
Siyah
12.0 mm
24.6 mm
3,8167 TL - 3,8167 TL 322734 Stokta
12.0 mm
4.0 mm
Doğal renk
5.7 mm
10.0 mm
2
4,1111 TL - 4,1111 TL 651 Stokta
25.0 mm
8.0 mm
Siyah
11.0 mm
19.3 mm
110478 2,0817 TL - 5,1004 TL 32000 Stokta
16.0 mm
7.0 mm
Doğal renk
9.0 mm
11.9 mm
1
7,6909 TL - 12,9268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.0 mm
15.0 mm
Doğal renk
18.0 mm
40.6 mm
1
7,486 TL - 18,3409 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.0 mm
15.0 mm
Doğal renk
18.0 mm
34.8 mm
1
10,1882 TL - 10,1882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
48.0 mm
15.0 mm
Doğal renk
18.0 mm
42.3 mm
1
2,7021 TL - 6,6203 TL 4500 Stokta
20.0 mm
5.5 mm
Doğal renk
7.5 mm
14.5 mm
1
9,4522 TL - 23,1579 TL 3400 Stokta
55.0 mm
18.0 mm
Doğal renk
21.0 mm
46.0 mm
1
2,7021 TL - 6,6203 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
8.0 mm
Doğal renk
10.0 mm
13.7 mm
1
2,9755 TL - 7,29 TL 945000 Stokta
25.0 mm
8.0 mm
Doğal renk
11.0 mm
19.3 mm
1
5,0363 TL - 5,0363 TL 5865 Stokta
25.0 mm
8.0 mm
Siyah
10.5 mm
21.7 mm
9,0948 TL - 9,0948 TL 520 Stokta
28.0 mm
7.5 mm
Siyah
9.5 mm
25.5 mm
  • / 12
İtmeli Tapa 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

10906

Fiyat Aralığı
5,4353 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14x1.5
İtmeli Tapa 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

110481

Fiyat Aralığı
19,4487 TL - 7,9381 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 58.0 mm 18.0 mm 64.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

110485

Fiyat Aralığı
34,7756 TL - 14,1941 TL

Stok Seviyeleri
8925 Stokta
Özellikler
  • D
    64.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    2 in BSP
İtmeli Tapa 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm LDPE Doğal renk

12137

Fiyat Aralığı
55,1258 TL - 22,5003 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M72
İtmeli Tapa 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12791

Fiyat Aralığı
7,1096 TL - 2,9019 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20x2.5
İtmeli Tapa 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Siyah

494374

Fiyat Aralığı
3,9007 TL - 3,9007 TL

Stok Seviyeleri
13851 Stokta
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Siyah

494370

Fiyat Aralığı
3,9007 TL - 3,9007 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Siyah

494382

Fiyat Aralığı
7,0866 TL - 7,0866 TL

Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

055010100003

Fiyat Aralığı
3,8167 TL - 3,8167 TL

Stok Seviyeleri
322734 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Siyah

494378

Fiyat Aralığı
4,1111 TL - 4,1111 TL

Stok Seviyeleri
651 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

110478

Fiyat Aralığı
5,1004 TL - 2,0817 TL

Stok Seviyeleri
32000 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 40.6 mm 15.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

110482

Fiyat Aralığı
12,9268 TL - 7,6909 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.6 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

110479

Fiyat Aralığı
18,3409 TL - 7,486 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

10122

Fiyat Aralığı
10,1882 TL - 10,1882 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12089

Fiyat Aralığı
6,6203 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M16
İtmeli Tapa 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

110483

Fiyat Aralığı
23,1579 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
3400 Stokta
Özellikler
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12787

Fiyat Aralığı
6,6203 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14
İtmeli Tapa 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12792

Fiyat Aralığı
7,29 TL - 2,9755 TL

Stok Seviyeleri
945000 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    2/2 in
İtmeli Tapa 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Siyah

494379

Fiyat Aralığı
5,0363 TL - 5,0363 TL

Stok Seviyeleri
5865 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm LDPE - PIR Siyah

494383

Fiyat Aralığı
9,0948 TL - 9,0948 TL

Stok Seviyeleri
520 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Siyah