Menü Arama

İtmeli Tapalar

Stokta

İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.

Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.

Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

  • Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korur.
  • Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
  • Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
64 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Kafa Biçimi h Renk H d Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.0 mm
12.0 mm
Doğal renk
14.8 mm
33.5 mm
3
160582 Stokta
27.0 mm
12.5 mm
Doğal renk
14.4 mm
24.0 mm
1
10890 Stokta
130.0 mm
17.5 mm
Doğal renk
21.5 mm
110.5 mm
2
69100 Stokta
15.0 mm
Domed
7.0 mm
Siyah
9.2 mm
6.0 mm
3
900000 Stokta
12.0 mm
Domed
6.5 mm
Siyah
8.4 mm
7.2 mm
4
14544 Stokta
58.6 mm
15.6 mm
Doğal renk
55.5 mm
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.5 mm
6.0 mm
Doğal renk
8.2 mm
24.8 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
8.0 mm
Doğal renk
10.0 mm
15.6 mm
1
50150 Stokta
78.0 mm
18.0 mm
Doğal renk
21.5 mm
71.0 mm
1
95 Stokta
47.0 mm
14.5 mm
Doğal renk
18.0 mm
35.5 mm
2
276400 Stokta
29.6 mm
15.0 mm
Doğal renk
16.4 mm
27.1 mm
2
87173 Stokta
32.0 mm
13.0 mm
Doğal renk
16.2 mm
25.0 mm
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
57.0 mm
15.5 mm
Doğal renk
19.4 mm
51.3 mm
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.5 mm
14.5 mm
Doğal renk
18.0 mm
43.3 mm
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
Domed
7.5 mm
Siyah
9.7 mm
5.4 mm
3
91000 Stokta
12.0 mm
Domed
7.0 mm
Siyah
8.9 mm
6.0 mm
3
24000 Stokta
28.0 mm
9.0 mm
Doğal renk
12.0 mm
26.5 mm
1
4500 Stokta
99.3 mm
17.4 mm
Doğal renk
20.4 mm
86.5 mm
1
3182 Stokta
15.0 mm
Domed
7.5 mm
Beyaz
9.7 mm
5.4 mm
3
419921 Stokta
27.4 mm
19.6 mm
Doğal renk
20.8 mm
23.0 mm
1
  • / 4
İtmeli Tapa 33.5 mm 12.0 mm 41.0 mm LDPE Doğal renk

055033500003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    41.0 mm
  • d
    33.5 mm
  • H
    14.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 24.0 mm 12.5 mm 27.0 mm LDPE Doğal renk

055024000003


Stok Seviyeleri
160582 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 110.5 mm 17.5 mm 130.0 mm LDPE Doğal renk

055110000003


Stok Seviyeleri
10890 Stokta
Özellikler
  • D
    130.0 mm
  • d
    110.5 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 6.0 mm 7.0 mm 15.0 mm LDPE Siyah

054060569903


Stok Seviyeleri
69100 Stokta
Özellikler
  • D
    15.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 7.2 mm 6.5 mm 12.0 mm LDPE Siyah

054070269903


Stok Seviyeleri
900000 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Renk
    Siyah
Flanşlı Fıçı Tapaları 55.5 mm 15.6 mm 58.6 mm LDPE Doğal renk

055055500003


Stok Seviyeleri
14544 Stokta
Özellikler
  • D
    58.6 mm
  • d
    55.5 mm
  • h
    15.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    LDPE
Flanşlı Fıçı Tapaları 24.8 mm 6.0 mm 31.5 mm LDPE Doğal renk

055025500003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Doğal renk

12789


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M18; 3/8 in
İtmeli Tapa 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm LDPE Doğal renk

12137


Stok Seviyeleri
50150 Stokta
Özellikler
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M72
İtmeli Tapa 35.5 mm 14.5 mm 47.0 mm LDPE Doğal renk

055035600003


Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • D
    47.0 mm
  • d
    35.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 27.1 mm 15.0 mm 29.6 mm LDPE Doğal renk

055027200003


Stok Seviyeleri
276400 Stokta
Özellikler
  • D
    29.6 mm
  • d
    27.1 mm
  • H
    16.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 25.0 mm 13.0 mm 32.0 mm LDPE Doğal renk

055024500003


Stok Seviyeleri
87173 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • H
    16.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 51.3 mm 15.5 mm 57.0 mm LDPE Doğal renk

055050500003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    57.0 mm
  • d
    51.3 mm
  • H
    19.4 mm
  • h
    15.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 43.3 mm 14.5 mm 50.5 mm LDPE Doğal renk

055043300003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    50.5 mm
  • d
    43.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 5.4 mm 7.5 mm 15.0 mm LDPE Siyah

054054569903


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    15.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 6.0 mm 7.0 mm 12.0 mm LDPE Siyah

054060269903


Stok Seviyeleri
91000 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE Doğal renk

12801


Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Diş Boyutu
    M28
İtmeli Tapa 86.5 mm 17.4 mm 99.3 mm LDPE Doğal renk

465698


Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • D
    99.3 mm
  • d
    86.5 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Diş Boyutu
    M76
İtmeli Tapa 5.4 mm 7.5 mm 15.0 mm LDPE Beyaz

054054560003


Stok Seviyeleri
3182 Stokta
Özellikler
  • D
    15.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Beyaz
İtmeli Tapa 23.0 mm 19.6 mm 27.4 mm LDPE Doğal renk

055023000003


Stok Seviyeleri
419921 Stokta
Özellikler
  • D
    27.4 mm
  • d
    23.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • h
    19.6 mm
  • Renk
    Doğal renk