İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Kafa Biçimi | h | Renk | H | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 572440 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
Kubbeli
|
0.335 in
8.5 mm
|
Beyaz
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 484 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
2
|
||
| 17,2432 TL - 17,2432 TL | 347472 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
Kubbeli
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
|
1.043 in
26.5 mm
|
4
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 210819 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Kubbeli
|
0.295 in
7.5 mm
|
Siyah
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 180376 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Kubbeli
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.689 in
17.5 mm
|
Kubbeli
|
0.335 in
8.5 mm
|
Siyah
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 66,765 TL - 66,765 TL | 4500 Stokta |
3.909 in
99.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Doğal renk
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
1
|
||
| 16,2969 TL - 16,2969 TL | 74000 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
3
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 87118 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Kubbeli
|
0.256 in
6.5 mm
|
Beyaz
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 63,4005 TL - 63,4005 TL | 14953 Stokta |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Doğal renk
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| 7,7174 TL - 7,7174 TL | 123144 Stokta |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 56,5662 TL - 56,5662 TL | 7350 Stokta |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 16,0866 TL - 16,0866 TL | 178595 Stokta |
1.85 in
47.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Doğal renk
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
2
|
||
| 97,7818 TL - 97,7818 TL | 10710 Stokta |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Doğal renk
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 18,6101 TL - 18,6101 TL | 34000 Stokta |
2.244 in
57.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
Doğal renk
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
3
|
||
| 10,6194 TL - 10,6194 TL | 1000 Stokta |
1.165 in
29.6 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Doğal renk
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
2
|
||
| 7,7594 TL - 7,7594 TL | 67273 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Doğal renk
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
Kubbeli
|
0.256 in
6.5 mm
|
Siyah
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 2,7161 TL - 2,7161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
Kubbeli
|
0.295 in
7.5 mm
|
Siyah
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 2,7161 TL - 2,7161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
Kubbeli
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin