Menü Arama

İtmeli Perçinler - Yaylı Kilit Pimleri

Stokta

Yaylı Kilitli Pim, hızlı ve kolay takılan etkili bir bağlantı oluşturarak özellikle vida veya somun kullanılmaması gereken uygulamalarda faydalıdır.

Yaylı Kilitli Pimler, lehimleme öncesinde konektörleri Baskılı Devre Kartlarına (BDK) tespit etmek için idealdir. Ek olarak, standart sıkı geçme pano bağlantı elemanı olarak da kullanılabilirler. Bu ürünler kolay kullanılıp pano deliğine kolayca geçirilir ve aşağı itilir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar.

Bu grupta yer alan ok başlı Yaylı Kilit Pimleri daha güvenli tutuş sağlar ve geniş bir kenetleme aralığına sahiptir.

Yaylı Kilit Pimleri hazır deliklere kolayca kliplenip kilitlenir, mükemmel titreşim, aşınma ve korozyon direnci sunar.

  • Malzeme: Naylon 6/6
  • UL94 V2 Alev Geciktirici Standardı
  • Renk: Doğal

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Image
Type 3
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Tip Satın Al
55043 Stokta
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
167040 Stokta
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
968779 Stokta
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
15536 Stokta
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
337630 Stokta
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
36744 Stokta
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
12000 Stokta
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
194220 Stokta
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
200 Stokta
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
95130 Stokta
1.2 mm
5.2 mm
6.4 mm
541728 Stokta
1.2 mm
5.2 mm
15.9 mm
286235 Stokta
1.2 mm
5.2 mm
9.5 mm
283222 Stokta
1.2 mm
5.2 mm
7.9 mm
2644 Stokta
1.2 mm
5.2 mm
19.1 mm
267988 Stokta
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
3247520 Stokta
1.2 mm
5.2 mm
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
149970 Stokta
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
5954 Stokta
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
  • / 2
Geçmeli Perçin 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLP100-316-01


Stok Seviyeleri
55043 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.0 mm
  • Kafa Çapı
    5.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Geçmeli Perçin 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLP-1-638-01


Stok Seviyeleri
167040 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    16.2 mm
  • Kafa Çapı
    5.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Geçmeli Perçin 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLP-1-307-01


Stok Seviyeleri
968779 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    7.8 mm
  • Kafa Çapı
    5.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Geçmeli Perçin 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLP-1-221-01


Stok Seviyeleri
15536 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.6 mm
  • Kafa Çapı
    5.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Geçmeli Perçin 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLP100-177-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.5 mm
  • Kafa Çapı
    5.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Geçmeli Perçin 8.4 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLP100-330-01


Stok Seviyeleri
337630 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Geçmeli Perçin 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLP100-221-01


Stok Seviyeleri
36744 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.6 mm
  • Kafa Çapı
    5.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Geçmeli Perçin 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLP-2-316-01


Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.0 mm
  • Kafa Çapı
    5.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Geçmeli Perçin 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLP-2-307-01


Stok Seviyeleri
194220 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    7.8 mm
  • Kafa Çapı
    5.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Geçmeli Perçin 8.4 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLP-1-330-01


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Geçmeli Perçin 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLPA125-250-01


Stok Seviyeleri
95130 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Geçmeli Perçin 15.9 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLPA125-625-01


Stok Seviyeleri
541728 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    15.9 mm
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Geçmeli Perçin 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLPA125-375-01


Stok Seviyeleri
286235 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Geçmeli Perçin 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLPA125-312-01


Stok Seviyeleri
283222 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    7.9 mm
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Geçmeli Perçin 19.1 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLPA125-750-01


Stok Seviyeleri
2644 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    19.1 mm
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Geçmeli Perçin 10.5 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLP-1-413-01


Stok Seviyeleri
267988 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    10.5 mm
  • Kafa Çapı
    5.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Geçmeli Perçin 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLPA125-500-01


Stok Seviyeleri
3247520 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Geçmeli Perçin 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLP-2-638-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    16.2 mm
  • Kafa Çapı
    5.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Geçmeli Perçin 8.4 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLP-2-330-01


Stok Seviyeleri
149970 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Geçmeli Perçin 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLP-2-221-01


Stok Seviyeleri
5954 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.6 mm
  • Kafa Çapı
    5.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C